(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[36-310] ขนาด: M4
[36-311] ขนาด: M5
[36-312] ขนาด: M6
[36-313] ขนาด: M8
[36-314] Size: M10
[36-315] Size: M12
[36-316] ขนาด: M3
[36-317] Size: M16
[36-318] Size: M20
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ชนิด | แหวนสปริง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | พิมพ์ แหวนรองสปริง | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 36-310 ในชุด แหวนรองสปริงล็อค (เหล็กกล้า / ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)
รหัสสินค้า |
---|
36-312 |
36-313 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 561.08 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | M6 | ||
฿ 989.21 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | M8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง