1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน แหวนสปริง สเตนเลส【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวน แหวนสปริง สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· วัสดุ: เหล็กกล้า.
· กระบวนการเตรียมผิว: การ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
36-612
36-613
36-614
36-615
36-618
36-620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M)

฿ 766.67

SCREW 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 18M8

฿ 838.03

SCREW 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 22M10

฿ 611.27

SCREW 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 26M12

฿ 491.81

SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 32M16

฿ 58.06

SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 8M3

฿ 230.00

SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 12M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม ชนิด แหวนอีแปะ
ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม