1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ราง ผ้าใบ Ester หมายเลข 1 ถึง H-4

แผ่น ราง ผ้าใบ Ester หมายเลข 1 ถึง H-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 363.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพที่ใช้ประกอบ ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

[ผู้ผลิต]
·อุตสาหกรรม Matsuura
[หมายเหตุ]
· กึ่งโปร่งแสง และสามารถมองเห็นเนื้อหาได้
·ไม่มืดและคงความสว่างภายในแม้จะใช้เพื่อปิดโรงเรือน
· Grommets ติดอยู่ที่ช่วง 90 ซม.
·คุณภาพที่เชื่อถือได้ผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
03864434
03864435
03864436
03864437
03864438
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด JAN Code

฿ 363.28

SHEET/ROPE 1 ชิ้น 9 วัน 1.8 ม. × 1.8 ม4984834576411

฿ 495.95

SHEET/ROPE 1 ชิ้น 9 วัน 1.8 ม. x 2.7 ม4984834576428

฿ 562.29

SHEET/ROPE 1 ชิ้น 9 วัน 1.8 ม. x 3.6 ม4984834576435

฿ 719.08

SHEET/ROPE 1 ชิ้น 9 วัน 2.7 ม. × 3.6 ม4984834576442

฿ 996.48

SHEET/ROPE 1 ชิ้น 9 วัน 3.6 ม. × 5.4 ม4984834576459

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

TYPE_2 วัสดุเสริมงานก่อสร้าง การสร้างประเภท วัสดุ เสริม แผ่น วิศวกรรมโยธา