Disaster Prevention Reflective Tape For Cloth

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

03865043

Part Number
03865043
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
8 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types of safety and protection goods Carefulness/Safety Products Material Polyester-based adhesive Width(mm) 20
Length(m) 1 Color Silver

Please check the type/dimensions/specifications of the part 03865043 in the Disaster Prevention Reflective Tape For Cloth series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 03865043 ในชุด Disaster Prevention Reflective Tape For Cloth

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)