• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Hook And Loop Binding Band

Hook And Loop Binding Band

[Features]
· In the office, in the garden, at home, you can easily bundle wire and cords together.
· The size can be freely cut according to the application.
[Applications]
· Bundle wire and cords together.
· Bundle garden plants and watering hoses.

(i)Caution

  • The image used for the product picture is a representative image.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
03864679
03864680
03864681
03864682
03864683
03864684
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งColor Width
(mm)
8 Day(s) or more Red10
8 Day(s) or more Green10
8 Day(s) or more Black10
8 Day(s) or more Red20
8 Day(s) or more Green20
8 Day(s) or more Black20

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Material for DIY Material of DIY Raw Material Chemical Fiber DIY Raw Material Types Completion band
Length 1.5 M

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)