(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ขนาดเกลียว (ม)] 3 (0.5) / 4 (0.7)
[ตัวเครื่อง หลัก]
[วัสดุ]เหล็กกล้า Free-cutting (SUM)
[การรักษา]การบำบัดโครเมียมโครเมทไตรวาเลนท์
[แหวนสปริง]
[วัสดุ]เหล็กกล้า (SWRH62)
[การรักษา]การบำบัดโครเมียมโครเมทไตรวาเลนท์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.35 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 6 | M3 | ||
฿ 35.35 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 7 | M3 | ||
฿ 35.35 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 8 | M3 | ||
฿ 37.37 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.5 | 10 | M3 | ||
฿ 37.37 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 12 | M3 | ||
฿ 39.90 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 15 | M3 | ||
฿ 40.91 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 18 | M3 | ||
฿ 41.92 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.5 | 20 | M3 | ||
฿ 42.42 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.5 | 25 | M3 | ||
฿ 45.45 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.5 | 30 | M3 | ||
฿ 50.51 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 35 | M3 | ||
฿ 51.01 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.5 | 40 | M3 | ||
฿ 52.53 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 45 | M3 | ||
฿ 55.05 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 50 | M3 | ||
฿ 41.92 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 7 | 8 | M4 | ||
฿ 42.42 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 7 | 10 | M4 | ||
฿ 42.93 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 7 | 12 | M4 | ||
฿ 43.94 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 15 | M4 | ||
฿ 44.44 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 18 | M4 | ||
฿ 45.45 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 20 | M4 | ||
฿ 46.46 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 7 | 25 | M4 | ||
฿ 48.48 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 30 | M4 | ||
฿ 53.03 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 7 | 35 | M4 | ||
฿ 55.05 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 7 | 40 | M4 | ||
฿ 57.58 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 7 | 45 | M4 | ||
฿ 59.60 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 50 | M4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า Free-cutting (SUM); แหวนสปริง:เหล็กกล้า (SWRH62) | รายละเอียดของการเคลือบผิว | ชุบโครเมี่ยมด้วยไตรวาเลนท์โครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง