1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพลาสติก GAP-30A

TME JOINT FOR PIPE FLAME

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติก ที่ตัดกัน 90 องศา ติดข้างเดียว
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก เรซิ่น ASA
[การใช้งาน]
· ติดตั้งบนท่อเสาบนผนัง หรือพื้นผิวอื่นๆ เพื่อยึด และหมุนส่วนแขนในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวผนัง เมื่อใช้งาน
· วางให้ขนานกับพื้นผิวผนัง เมื่อไม่ใช้งาน

รหัสสินค้า
GAP-30A-IV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 104.52

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก ชนิด ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ มุมตรงกลาง
วัสดุ ยาง นุ่ม ( ยางสังเคราะห์ MRB) ประเภทกลาง / มุม ประเภท T (ทะลุผ่าน 1 ทิศทาง) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
สี งาช้าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GAP-30A-IV ในชุด ข้อต่อพลาสติก GAP-30A