1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดข้อพับ

ชุดข้อพับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 746.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • AFU-28A: ไม่มีประเภทสำหรับใช้กับท่ออลูมิเนียม โปรดคำนึงถึงสิ่งนี้ก่อนทำการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ชุดข้อพับประเภท เหล็กยึด ดัด อลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· ในการยึดท่อเข้าที่ เพียงแค่เสียบเข้าไปแล้วขันให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม เพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
· มีให้เลือก 2 แบบ คือแบบหนึ่งสำหรับท่อ ECO/SUH และอีกแบบสำหรับท่อเคลือบเรซิ่น
[การใช้งาน]
· สำหรับการสร้างวัตถุที่เปิดและปิดโดยการพับ / กางออก เช่น โต๊ะข้างแบบพับ

รหัสสินค้า
AFU-28C
AFU-28S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค

฿ 746.23

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10สำหรับท่อเคลือบเรซิ่น

฿ 746.23

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10สำหรับท่อ ECO/SUH

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก กระบวนการชุบผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ กลาง วัสดุ อะลูมิเนียม บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28
ประเภทข้อต่อส่วนกลาง เพื่อการเชื่อมต่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน