(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่ออะลูมิเนียม สำหรับใช่ร่วมกับเฟรม ซีรีส์ ZF
ข้อต่ออะลูมิเนียมชนิดแข็ง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับเฟรมโดยเฉพาะ และมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับข้อต่อเหล็ก
ไม่เพียงแค่ปรับปรุงเรื่องความแข็งแกร่ง แต่ยังช่วยลดชั่วโมงการทำงานสำหรับการใส่น็อต เพราะได้เพิ่มเส้นบอกแนวบนอะลูมิเนียมเฟรม
การวางตำแหน่ง จะกำหนดความแม่นยำของการตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร ด้วยเหตุนี้จึงไม่เสียเวลาไปกับการกำหนดการวางตำแหน่ง และเฟรมจะไม่เบี่ยงเบนไปจากตำแหน่ง ภายใต้การรับโหลด
[วัสดุ] A6N01SS-T5 / ผิวอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์
[ค่าความต้านทาน] 109-10Ω (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต)
รหัสสินค้า |
---|
ZFF-602 |
ZFF-604/L[50-4000/0.1] |
ZFF-802 |
ZFF-804/L[50-4000/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,278.33 | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ซีรีส์ 60 | 4000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | ซีรีส์ 60 | - | ||
฿ 9,125.00 | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ซีรีส์ 80 | 4000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | ซีรีส์ 80 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A6N01SS-T5: ผิวอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง