(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่ออะลูมิเนียม สำหรับใช่ร่วมกับเฟรม ซีรีส์ ZF
ข้อต่ออะลูมิเนียมชนิดแข็ง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับเฟรมโดยเฉพาะ และมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับข้อต่อเหล็ก
[วัสดุ] ADC12 (ตัวเครื่อง) / เหล็ก (ขาปรับระดับ, ลูกล้อ, โบลท์)
หมายเหตุ: ซ้ายและขวาเหมือนกันอย่างสมมาตร
รหัสสินค้า |
---|
ZFK-661L |
ZFK-661R |
ZFK-861L |
ZFK-861R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เฟรมที่ใช้งาน | ย้อนกลับ | เซ็ตสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,665.00 | SUS ZF ADJUSTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ซีรีส์ ZF 60 | L | แผ่นยึด ซีรีส์ ZF × 1 / ชิ้นส่วนยึด × 6 / สกรูหกเหลี่ยม (M6) × 6 / ขาปรับระดับ (M12 × 150 มม.) × 1 / ลูกล้อ / สกรูหกเหลี่ยม (M10) × 4 | ||
฿ 3,665.00 | SUS ZF ADJUSTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ซีรีส์ ZF 60 | R | แผ่นยึด ซีรีส์ ZF × 1 / ชิ้นส่วนยึด × 6 / สกรูหกเหลี่ยม (M6) × 6 / ขาปรับระดับ (M12 × 150 มม.) × 1 / ลูกล้อ / สกรูหกเหลี่ยม (M10) × 4 | ||
฿ 3,833.33 | SUS ZF ADJUSTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ซีรี่ส์ ZF 80 | L | แผ่นยึด ซีรีส์ ZF × 1 / ชิ้นส่วนยึด × 6 /สกรูหกเหลี่ยม (M8) × 6 / ขาปรับระดับ (M16 × 200 มม.) × 1 / ลูกล้อ / สกรูหกเหลี่ยม (M10) × 4 | ||
฿ 3,833.33 | SUS ZF ADJUSTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ซีรี่ส์ ZF 80 | R | แผ่นยึด ซีรีส์ ZF × 1 / ชิ้นส่วนยึด × 6 /สกรูหกเหลี่ยม (M8) × 6 / ขาปรับระดับ (M16 × 200 มม.) × 1 / ลูกล้อ / สกรูหกเหลี่ยม (M10) × 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ADC12 (ตัวเครื่อง) / เหล็ก (ขาปรับระดับ, ลูกล้อ, โบลท์) | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(N) | 19200 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง