1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์เสริม GFLED, สวิตช์

SUS GF ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริม GFLED, สวิตช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,773.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องสวิตช์เปิด/ปิดชนิดอเนกประสงค์ ติดตั้งรวดเร็วง่ายดาย
[คอนเนคเตอร์] RCY <JST>2P, 24 V-2A
[ชุดสายไฟ] U-TKVV AWG24X1P <TACHII>
[ความจุกระแสไฟฟ้า] โหลดที่สามารถรับได้ 2 A (AC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส] 20 mΩ หรือต่ำกว่า (ที่ 5 V DC 1 A)
[แรงดันไฟฟ้าใช้งาน] น้อยกว่า 100 V AC
[จำนวนครั้งการใช้สวิตช์ตลอดอายุการใช้งาน] ต่ำสุด 30,000 ครั้ง

GFLED ON・OFFスイッチ(両端コネクタ付)/1点ブラケット:関連画像

รหัสสินค้า
CYL-011K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,773.33

SUS GF ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า(V) น้อยกว่า 100 V AC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CYL-011K ในชุด อุปกรณ์เสริม GFLED, สวิตช์