1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเข็มไนล่อน / พิน PSM-71 (พินสี่เหลี่ยม), ระยะพิทช์ 1.27 มม., SMT (1 แถว)

หัวเข็มไนล่อน / พิน PSM-71 (พินสี่เหลี่ยม), ระยะพิทช์ 1.27 มม., SMT (1 แถว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส่วน เรซิ่น ตัวเครื่อง หลัก
[วัสดุ]ไนล่อน
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa, 290 ° C
[ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
หน้าสัมผัส
[วัสดุ]ทองเหลือง
[การรักษา]Ni ทองคำสสารตั้งต้น
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]1 ก
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]5,000 MΩนาที (500 V DC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 20 mΩ (DC 100 mA)
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-40 ° C ถึง + 105 ° c

รหัสสินค้า
PSM-710143-03
PSM-710143-04
PSM-710143-05
PSM-710143-06
PSM-710143-07
PSM-710143-08
PSM-710143-09
PSM-710143-10
PSM-710143-20
PSM-710203-03
PSM-710203-04
PSM-710203-05
PSM-710203-06
PSM-710203-07
PSM-710203-08
PSM-710203-09
PSM-710203-10
PSM-710203-20
PSM-710343-03
PSM-710343-04
PSM-710343-05
PSM-710343-06
PSM-710343-07
PSM-710343-08
PSM-710343-09
PSM-710343-10
PSM-710343-20
PSM-710493-03
PSM-710493-04
PSM-710493-05
PSM-710493-06
PSM-710493-07
PSM-710493-08
PSM-710493-09
PSM-710493-10
PSM-710493-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 31.31

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1031.4

฿ 32.32

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1041.4

฿ 33.33

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1051.4

฿ 33.84

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1061.4

฿ 34.85

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1071.4

฿ 36.36

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1081.4

฿ 11.27

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1091.4

฿ 37.88

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10101.4

฿ 46.97

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10201.4

฿ 21.40

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1032

฿ 22.28

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1042

฿ 33.33

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1052

฿ 33.84

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1062

฿ 34.85

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1072

฿ 36.36

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1082

฿ 37.37

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1092

฿ 13.43

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10102

฿ 46.97

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10202

฿ 31.31

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1033.4

฿ 32.83

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1043.4

฿ 33.33

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1053.4

฿ 25.32

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1063.4

฿ 35.35

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1073.4

฿ 12.35

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1083.4

฿ 37.88

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1093.4

฿ 38.89

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10103.4

฿ 48.99

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10203.4

฿ 31.31

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1034.9

฿ 32.83

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1044.9

฿ 33.33

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1054.9

฿ 34.85

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1064.9

฿ 35.35

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1074.9

฿ 37.37

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1084.9

฿ 37.88

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 1094.9

฿ 38.89

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10104.9

฿ 13.97

HSK PIN HEADER 50 ชิ้น 17 วัน 10204.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดเรียง ขาพิน 1 ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง รายละเอียดประเภท สแต็ค แบบอยู่กับที่
หน่วยขาย วัตถุ เดียว