(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Nylon Pin Header / FSS-70 Socket (Square Pin), 1.27 mm Pitch, Straight (1 Row / 2 Rows)

Nylon Pin Header / FSS-70 Socket (Square Pin), 1.27 mm Pitch, Straight (1 Row / 2 Rows)

Main body resin part
[Material] Nylon
[Color] Black
[Thermal Deformation Temperature] 1.80 MPa, 290°C
[Flammability] UL94V-0 (Material)
Contact
[Material] Phosphor bronze
[Treatment] Ni substrate gold flash
Specifications
[Current Capacity] 1 A
[Insulation Resistance] 5,000 MΩ min. (500 V DC)
[Contact Resistance] 20 mΩ max. (DC 100 mA)
[Operating Temperature Range] -40°C to +105°C

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
FSS-71034-02
FSS-71034-02TA
FSS-71034-03
FSS-71034-03TA
FSS-71034-04
FSS-71034-04TB
FSS-71034-05
FSS-71034-05TB
FSS-71034-06
FSS-71034-06TB
FSS-71034-07
FSS-71034-07TB
FSS-71034-08
FSS-71034-08TB
FSS-71034-09
FSS-71034-09TB
FSS-71034-10
FSS-71034-10TB
FSS-71034-20
FSS-72034-02
FSS-72034-02TA
FSS-72034-03
FSS-72034-03TA
FSS-72034-04
FSS-72034-04TB
FSS-72034-05
FSS-72034-05TB
FSS-72034-06
FSS-72034-06TB
FSS-72034-07
FSS-72034-07TB
FSS-72034-08
FSS-72034-08TB
FSS-72034-09
FSS-72034-09TB
FSS-72034-10
FSS-72034-10TB
FSS-72034-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSPin arrangement Number of pins Height
(mm)
Sales unit
9 Day(s) or more 1012-Single item
9 Day(s) or more 10123.4Tray
11 Day(s) or more 1013-Single item
9 Day(s) or more 10133.4Tray
9 Day(s) or more 1014-Single item
9 Day(s) or more 10143.4Tray
11 Day(s) or more 1015-Single item
9 Day(s) or more 10153.4Tray
9 Day(s) or more 1016-Single item
9 Day(s) or more 10163.4Tray
9 Day(s) or more 1017-Single item
9 Day(s) or more 10173.4Tray
11 Day(s) or more 1018-Single item
9 Day(s) or more 10183.4Tray
9 Day(s) or more 1019-Single item
9 Day(s) or more 10193.4Tray
9 Day(s) or more 10110-Single item
9 Day(s) or more 101103.4Tray
9 Day(s) or more 10120-Single item
9 Day(s) or more 1024-Single item
9 Day(s) or more 10243.4Tray
11 Day(s) or more 1026-Single item
9 Day(s) or more 10263.4Tray
9 Day(s) or more 1028-Single item
9 Day(s) or more 10283.4Tray
9 Day(s) or more 10210-Single item
9 Day(s) or more 102103.4Tray
11 Day(s) or more 10212-Single item
9 Day(s) or more 102123.4Tray
9 Day(s) or more 10214-Single item
9 Day(s) or more 102143.4Tray
9 Day(s) or more 10216-Single item
9 Day(s) or more 102163.4Tray
9 Day(s) or more 10218-Single item
9 Day(s) or more 102183.4Tray
9 Day(s) or more 10220-Single item
9 Day(s) or more 102203.4Tray
9 Day(s) or more 10240-Single item

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Fitting direction Straight Pin dimensions on connection side(mm) □0.4