(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน เรซิ่น ตัวเครื่อง หลัก
[วัสดุ]ไนล่อน
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa, 290 ° C
[ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
หน้าสัมผัส
[วัสดุ]ทองเหลือง
[การรักษา]Ni ทองคำสสารตั้งต้น
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]1 ก
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]5,000 MΩนาที (500 V DC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 20 mΩ (DC 100 mA)
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-40 ° C ถึง + 105 ° C ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การจัดเรียง ขาพิน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.75 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 2 | ||
฿ 37.88 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 3 | ||
฿ 40.40 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 4 | ||
฿ 17.75 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 5 | ||
฿ 19.92 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 6 | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 7 | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 8 | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 9 | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 10 | ||
฿ 43.94 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 11 | ||
฿ 20.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 12 | ||
฿ 22.62 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 13 | ||
฿ 44.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 14 | ||
฿ 45.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 15 | ||
฿ 45.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 16 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 17 | ||
฿ 22.62 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 18 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 19 | ||
฿ 15.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 20 | ||
฿ 17.22 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 4 | ||
฿ 18.83 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 6 | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 8 | ||
฿ 19.92 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 10 | ||
฿ 21.53 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 12 | ||
฿ 44.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 14 | ||
฿ 12.88 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 16 | ||
฿ 45.96 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 18 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 20 | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 22 | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 24 | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 26 | ||
฿ 49.49 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 28 | ||
฿ 51.01 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 30 | ||
฿ 52.53 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 32 | ||
฿ 52.53 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 34 | ||
฿ 53.54 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 36 | ||
฿ 55.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 38 | ||
฿ 55.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 40 |
กำลังโหลด …
ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ขนาด ขาพิน ที่ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | □0.5 | หน่วยขาย | วัตถุ เดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง