(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]ไนล่อน
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa, 290 ° C
[ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
หน้าสัมผัส
[วัสดุ]ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ทองเหลือง
[การรักษา]Ni ทองคำสสารตั้งต้น
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]3 ก
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]5,000 MΩนาที (500 V DC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 20 mΩ (DC 100 mA)
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-40 ° C ถึง + 105 ° c
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน | ความสูง (มิลลิเมตร) | เสา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.38 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 4 | 5.25 | NA | ||
฿ 39.90 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 6 | 5.25 | NA | ||
฿ 41.92 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 8 | 5.25 | NA | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | 5.25 | NA | ||
฿ 16.13 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 12 | 5.25 | NA | ||
฿ 44.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 14 | 5.25 | NA | ||
฿ 44.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 16 | 5.25 | NA | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 18 | 5.25 | NA | ||
฿ 46.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 20 | 5.25 | NA | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 22 | 5.25 | NA | ||
฿ 51.01 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 24 | 5.25 | NA | ||
฿ 51.01 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 26 | 5.25 | NA | ||
฿ 51.52 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 28 | 5.25 | NA | ||
฿ 53.03 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 30 | 5.25 | NA | ||
฿ 53.03 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 32 | 5.25 | NA | ||
฿ 54.55 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 34 | 5.25 | NA | ||
฿ 56.06 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 36 | 5.25 | NA | ||
฿ 57.07 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 38 | 5.25 | NA | ||
฿ 58.59 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 40 | 5.25 | NA | ||
฿ 37.88 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 4 | 7.4 | NA | ||
฿ 23.15 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 6 | 7.4 | NA | ||
฿ 20.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 6 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 40.91 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 8 | 7.4 | NA | ||
฿ 40.91 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 8 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | 7.4 | NA | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 12 | 7.4 | NA | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 12 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 14 | 7.4 | NA | ||
฿ 35.57 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 14 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 44.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 16 | 7.4 | NA | ||
฿ 44.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 16 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 18 | 7.4 | NA | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 18 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 29.08 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 20 | 7.4 | NA | ||
฿ 46.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 20 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 22 | 7.4 | NA | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 22 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 50.51 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 24 | 7.4 | NA | ||
฿ 50.51 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 24 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 50.51 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 26 | 7.4 | NA | ||
฿ 50.51 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 26 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 51.52 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 28 | 7.4 | NA | ||
฿ 51.52 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 28 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 16.13 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 30 | 7.4 | NA | ||
฿ 53.03 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 30 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 53.54 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 32 | 7.4 | NA | ||
฿ 53.54 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 32 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 55.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 34 | 7.4 | NA | ||
฿ 55.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 34 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 56.06 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 36 | 7.4 | NA | ||
฿ 56.06 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 36 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 57.58 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 38 | 7.4 | NA | ||
฿ 57.58 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 38 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง | ||
฿ 59.60 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 40 | 7.4 | NA | ||
฿ 14.52 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 40 | 7.4 | ด้วยการ เสา ด้านล่าง |
กำลังโหลด …
การจัดเรียง ขาพิน | 2 | ขนาด ขาพิน ที่ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | □0.64 | หน่วยขาย | วัตถุ เดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง