(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน เรซิ่น ตัวเครื่อง หลัก
[วัสดุ]ไนล่อน
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa, 290 ° C
[ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
หน้าสัมผัส
[วัสดุ]ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[การรักษา]Ni ทองคำสสารตั้งต้น
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]1 ก
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]5,000 MΩนาที (500 V DC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 20 mΩ (DC 100 mA)
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-40 ° C ถึง + 105 ° c
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การจัดเรียง ขาพิน | จำนวนพิน | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.13 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 2 | 4.5 | ||
฿ 38.38 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 3 | 4.5 | ||
฿ 41.92 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 4 | 4.5 | ||
฿ 42.93 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 5 | 4.5 | ||
฿ 42.93 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 6 | 4.5 | ||
฿ 43.43 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 7 | 4.5 | ||
฿ 43.43 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 8 | 4.5 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 9 | 4.5 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 10 | 4.5 | ||
฿ 45.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 11 | 4.5 | ||
฿ 45.96 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 12 | 4.5 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 13 | 4.5 | ||
฿ 46.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 14 | 4.5 | ||
฿ 47.47 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 15 | 4.5 | ||
฿ 47.98 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 16 | 4.5 | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 17 | 4.5 | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 18 | 4.5 | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 19 | 4.5 | ||
฿ 49.49 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 20 | 4.5 | ||
฿ 25.85 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 4 | 4.4 | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 6 | 4.4 | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 6 | 4.5 | ||
฿ 43.43 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 8 | 4.4 | ||
฿ 43.43 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 8 | 4.5 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 10 | 4.4 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 10 | 4.5 | ||
฿ 45.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 12 | 4.4 | ||
฿ 45.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 12 | 4.5 | ||
฿ 46.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 14 | 4.4 | ||
฿ 46.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 14 | 4.5 | ||
฿ 47.98 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 16 | 4.4 | ||
฿ 47.98 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 16 | 4.5 | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 18 | 4.4 | ||
฿ 48.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 18 | 4.5 | ||
฿ 49.49 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 20 | 4.4 | ||
฿ 29.08 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 20 | 4.5 | ||
฿ 51.01 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 22 | 4.4 | ||
฿ 51.01 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 22 | 4.5 | ||
฿ 51.52 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 24 | 4.4 | ||
฿ 51.52 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 24 | 4.5 | ||
฿ 53.03 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 26 | 4.4 | ||
฿ 12.35 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 26 | 4.5 | ||
฿ 53.54 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 28 | 4.4 | ||
฿ 53.54 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 28 | 4.5 | ||
฿ 55.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 30 | 4.4 | ||
฿ 55.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 30 | 4.5 | ||
฿ 57.07 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 32 | 4.4 | ||
฿ 57.07 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 32 | 4.5 | ||
฿ 57.07 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 34 | 4.4 | ||
฿ 57.07 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 34 | 4.5 | ||
฿ 58.59 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 36 | 4.4 | ||
฿ 58.59 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 36 | 4.5 | ||
฿ 59.60 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 38 | 4.4 | ||
฿ 59.60 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 38 | 4.5 | ||
฿ 60.61 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 40 | 4.4 | ||
฿ 60.61 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 40 | 4.5 |
กำลังโหลด …
ขนาด ขาพิน ที่ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | □0.5 | หน่วยขาย | วัตถุ เดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง