(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]PCT ( โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น เทอร์โมพลาสติก หุ้มด้วยแก้ว)
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa, 255 ° C
[ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
ขาพิน
[วัสดุ]CuZn36Pb3 (C36000)
[การรักษา]ชุบทอง 0.25 μm
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]1 ก
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]10,000 MΩนาที (500 โวลต์ AC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 20 mΩ
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-55 ° C ถึง + 125 ° C
[ทนต่อแรงดันไฟฟ้า]1,000 Vrms นาที
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การจัดเรียง ขาพิน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 2 | ||
฿ 60.61 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 3 | ||
฿ 79.87 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 4 | ||
฿ 81.82 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 5 | ||
฿ 92.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 6 | ||
฿ 215.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 7 | ||
฿ 115.66 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 8 | ||
฿ 124.75 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 9 | ||
฿ 136.87 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 10 | ||
฿ 72.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 20 | ||
฿ 72.22 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 4 | ||
฿ 9.10 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 6 | ||
฿ 116.16 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 8 | ||
฿ 138.38 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 10 | ||
฿ 157.58 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 12 | ||
฿ 180.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 14 | ||
฿ 201.01 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 16 | ||
฿ 223.23 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 18 | ||
฿ 244.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 20 | ||
฿ 453.03 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 40 |
กำลังโหลด …
ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | หน่วยขาย | วัตถุ เดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง