(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]LCP ( โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น เทอร์โมพลาสติก หุ้มแก้ว)
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa, 275 ° C
[ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
ขาพิน
[วัสดุ]CuZn36Pb3 (C36000)
[การรักษา]ชุบทอง 0.25 μm
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]3 ก
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]10,000 MΩนาที (500 โวลต์ AC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 10 mΩ
[ทนต่อแรงดันไฟฟ้า]1,000 Vrms นาที
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การจัดเรียง ขาพิน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 2 | ||
฿ 55.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 3 | ||
฿ 64.65 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 4 | ||
฿ 72.22 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 5 | ||
฿ 82.83 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 6 | ||
฿ 94.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 7 | ||
฿ 100.51 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 8 | ||
฿ 109.60 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 9 | ||
฿ 119.19 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 10 | ||
฿ 119.19 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 11 | ||
฿ 128.79 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 12 | ||
฿ 136.87 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 13 | ||
฿ 145.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 14 | ||
฿ 155.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 15 | ||
฿ 163.13 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 16 | ||
฿ 172.22 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 17 | ||
฿ 180.81 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 18 | ||
฿ 189.90 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 19 | ||
฿ 207.58 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 20 | ||
฿ 68.18 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 4 | ||
฿ 86.36 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 6 | ||
฿ 103.03 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 8 | ||
฿ 120.71 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 10 | ||
฿ 139.39 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 12 | ||
฿ 158.08 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 14 | ||
฿ 176.26 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 16 | ||
฿ 195.45 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 18 | ||
฿ 214.14 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 20 | ||
฿ 224.24 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 22 | ||
฿ 241.41 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 24 | ||
฿ 259.09 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 26 | ||
฿ 277.78 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 28 | ||
฿ 296.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 30 | ||
฿ 313.64 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 32 | ||
฿ 330.81 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 34 | ||
฿ 348.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 36 | ||
฿ 366.16 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 38 | ||
฿ 391.92 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 40 |
กำลังโหลด …
ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ความสูง(มิลลิเมตร) | 3.5 | หน่วยขาย | วัตถุ เดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง