(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]LCP ( โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น เทอร์โมพลาสติก หุ้มแก้ว)
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa, 275 ° C
[ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
แขนเสื้อ
[วัสดุ]CuZn36Pb3 (C36000)
[การรักษา]การ ชุบผิวดีบุก บริสุทธิ์
หน้าสัมผัส
[วัสดุ]เบริลเลียม ทองแดง (C17200)
[การรักษา]ชุบทอง 0.75 μm
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]3 ก
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]10,000 MΩนาที (500 โวลต์ AC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 10 mΩ
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-55 ° C ถึง + 125 ° C
[ทนต่อแรงดันไฟฟ้า]1,000 Vrms นาที ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.10 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 69.19 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 72.22 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 82.83 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 93.94 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 109.09 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 115.66 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 126.26 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 9 | ||
฿ 137.88 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 138.89 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 11 | ||
฿ 150.00 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 159.60 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 13 | ||
฿ 170.20 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 14 | ||
฿ 180.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 190.40 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 200.00 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 17 | ||
฿ 210.61 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 18 | ||
฿ 220.71 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 19 | ||
฿ 239.90 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 20 |
กำลังโหลด …
การจัดเรียง ขาพิน | 1 | ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | มุม ขวา | ความสูง(มิลลิเมตร) | 3.63 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ขาพิน ที่ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | ø0.47 | หน่วยขาย | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง