(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]LCP ( โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น เทอร์โมพลาสติก หุ้มแก้ว)
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.80 mpa, 275 ° C
[ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
แขนเสื้อ
[วัสดุ]CuZn36Pb3 (C36000)
[การรักษา]การ ชุบผิวดีบุก บริสุทธิ์
หน้าสัมผัส
[วัสดุ]เบริลเลียม ทองแดง (C17200)
[การรักษา]ชุบทอง 0.75 μm
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]3 ก
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]10,000 MΩนาที (500 โวลต์ AC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 10 mΩ
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-55 ° C ถึง + 125 ° C
[ทนต่อแรงดันไฟฟ้า]1,000 Vrms นาที
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การจัดเรียง ขาพิน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.31 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 3 | ||
฿ 85.35 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 4 | ||
฿ 98.99 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 5 | ||
฿ 113.13 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 6 | ||
฿ 127.27 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 7 | ||
฿ 136.36 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 8 | ||
฿ 148.99 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 9 | ||
฿ 163.64 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 10 | ||
฿ 168.18 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 11 | ||
฿ 180.81 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 12 | ||
฿ 194.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 13 | ||
฿ 207.58 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 14 | ||
฿ 221.72 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 15 | ||
฿ 233.84 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 16 | ||
฿ 246.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 17 | ||
฿ 260.61 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 18 | ||
฿ 273.74 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 1 | 19 | ||
฿ 296.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 20 | ||
฿ 105.56 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 4 | ||
฿ 118.18 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 6 | ||
฿ 146.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 8 | ||
฿ 163.64 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 10 | ||
฿ 189.39 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 12 | ||
฿ 216.16 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 14 | ||
฿ 242.93 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 16 | ||
฿ 270.20 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 18 | ||
฿ 296.97 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 20 | ||
฿ 314.14 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 22 | ||
฿ 340.91 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 24 | ||
฿ 368.18 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 26 | ||
฿ 394.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 28 | ||
฿ 422.22 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 2 | 30 | ||
฿ 447.98 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 32 | ||
฿ 474.75 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 34 | ||
฿ 501.01 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 36 | ||
฿ 528.79 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 38 | ||
฿ 564.14 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 40 |
กำลังโหลด …
ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ความสูง(มิลลิเมตร) | 5.8 | ขนาด ขาพิน ที่ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | ø0.47 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง