(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
สกรูหัวกลมแฉก
[วัสดุ] ทองเหลือง
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
แหวนรองสปริง (SW)
[วัสดุ] ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
แหวนอีแปะ (PW)
[วัสดุ] ทองเหลือง
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
รหัสสินค้า |
---|
B-0306-S2 |
B-0308-S2 |
B-0310-S2 |
B-0410-S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.34 | HSK BUSHING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 0.5 | |
฿ 6.40 | HSK BUSHING | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 0.5 | ||
฿ 6.40 | HSK BUSHING | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 0.5 | ||
฿ 78.48 | HSK BUSHING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง