(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3/4
[วัสดุ]โพลีคาร์บอเนต (PC)
[สี]สีแดง
[อุณหภูมิการเปลี่ยนรูปความร้อน]1.82 mpa, 130 ℃
[มาตรฐาน UL]UL94V-2 (วัสดุ)
[ชิ้นส่วนโลหะ]วัสดุ / สเตนเลส
ขนาดเกลียว (M) | 4 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 15 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | ขึ้นลาย | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง, pkg |
การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PC | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด(ø) | 11 |
ความหนาของ ลูกบิด(มิลลิเมตร) | 6 | รายละเอียด วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NBPU-415R ในชุด ลูกบิดกลม เรซิ่น (สีแดง) /NBPU-R
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง