1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกบิดกลม ทองเหลือง (หน้าแปลน) NB-C / CN / CC / CC-N

ลูกบิดกลม ทองเหลือง (หน้าแปลน) NB-C / CN / CC / CC-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

◎ลูกบิดกลม
[วัสดุ]ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวนิกเกิล (พรรณี) / ชุบผิวโครเมี่ยม ( ขัด หนัง การขัดเงา)
◎แหวนรอง ไนล่อน
[วัสดุ]ไนล่อน 66
[สี]โปร่งแสง
[อุณหภูมิความร้อนผิดเพี้ยน]1.82 mpa:75 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-2 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
NB-208IC
NB-210IC
NB-212IC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 41.67

HSK BUSHING 50 ชิ้น 15 วัน 108

฿ 50.00

HSK BUSHING 50 ชิ้น 20 วัน 1010

฿ 50.00

HSK BUSHING 50 ชิ้น 20 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 2.6 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.45 รูปทรง รายละเอียด ขึ้นลาย
รูปทรง รูติดตั้ง ไม่มี รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) การใช้งาน มาตรฐาน
ลูกบิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(ø) 8 ความหนาของ ลูกบิด H(มิลลิเมตร) 7 รายละเอียด วัสดุ ทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm