(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไส้กรองกำจัดกลิ่น AMF Series รองรับการเชื่อมต่อแบบแยกส่วน
[คุณสมบัติ]
· สามารถประหยัดพื้นที่และช่วยลดจำนวนท่อ
· ความสูงลดลงมากสุด 40% และน้ำหนักลดลงมากสุด 40%
AMF150C ถึง AMF350C: ภาพสินค้า
AMF450C, AMF550C: ภาพสินค้า
AMF650, AMF850: ภาพสินค้า
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa |
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60°C |
การกรอง | 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.9%) |
ความสะอาดด้านขาออก | ไม่เกิน 100 อนุภาคที่ขนาด 0.3 µm หรือมากกว่าต่อฟุต3 (35 อนุภาคหรือน้อยกว่าต่อ 10 L [ANR]) (จำเป็นต้องมี "ซีรีส์ AME" ที่ด้านขาเข้า) |
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ด้านขาออก | สูงสุด 0.004 mg/m3 (ANR) (≒0.0032 ppm) (จำเป็นต้องมี "ซีรีส์ AME" ที่ด้านขาเข้า) |
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วน | (1) เปลี่ยนชิ้นส่วนหากคุณสังเกตเห็นว่ามีกลิ่นมาจากด้านขาออก |
(2) แม้ว่าประสิทธิภาพการระงับกลิ่นยังคงปกติ ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนหากความดันลดลงเหลือ 0.1 MPa หรือหลังจากใช้งานเป็นเวลา 2 ปี แล้วแต่ว่าจะสิ่งใดจะเกิดก่อน |
รุ่น | AMF150C | AMF250C | AMF350C | AMF450C | AMF550C | AMF650 | AMF850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล (ลิตร/นาที [ANR])หมายเหตุ) | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1, 1 1/2 | 1 1/2, 2 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.3 | 0.48 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 4.2 | 10.5 |
รุ่นที่ใช้งานได้ | AMF150C | AMF250C | AMF350C | AMF450C | AMF550C | AMF650 | AMF850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดประกอบตัวยึด (พร้อมสกรูติดตั้ง [2 ชิ้น]) | AM-BM101 | AM-BM102 | AM-BM103 | AM-BM104 | AM-BM105 | BM56 | BM57 |
AMF150C ถึง AMF550C: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
AMF650, AMF850: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
รุ่นผลิตตามสั่ง, รุ่น White Vaseline: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
AMF150C ถึง AMF550C: Drawing แสดงโครงสร้าง
AMF650, AMF850: Drawing แสดงโครงสร้าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | ชามยาม | ทิศทางการไหล | สเปค | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | โอริง , วัสดุ ปะเก็น | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | การทำความสะอาดคราบไขมัน สเปค วาสลีนสีขาว | สเปค กำหนดเองทำ | วัสดุ องค์ประกอบ | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,265.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,912.10 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,464.60 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,083.80 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,816.90 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,436.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 5,426.84 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,179.00 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,532.15 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,265.25 | AIR FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,912.10 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,464.60 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,083.80 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,816.90 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,436.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,007.30 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,007.30 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,179.00 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,912.10 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,083.80 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,532.15 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 7,369.03 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 4,412.32 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 7,074.19 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,912.10 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,532.15 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,532.15 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,083.80 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,816.90 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,436.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,436.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,007.30 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,912.10 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,532.15 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,083.80 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,436.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,360.45 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,532.15 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,931.65 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 6,764.79 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,483.30 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,931.65 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,102.50 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,065.10 ฿ 2,704.64 | AIR FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,711.95 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 7,001.25 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 6,833.00 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 5,553.93 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 5,856.66 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,931.65 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 6,462.73 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 6,462.73 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,483.30 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 5,318.14 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 5,620.20 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 5,620.87 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,160.30 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,711.95 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 6,697.91 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,883.65 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,616.75 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,065.10 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,235.95 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,235.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,931.65 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,483.30 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 6,597.21 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,931.65 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,065.10 | SMC AMF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,711.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 6,697.91 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 23 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,616.75 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,065.10 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,235.95 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง