(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวดักละอองน้ำมันรุ่นพิเศษ AME Series; แยกและดูดซับอนุภาคน้ำมันในสถานะละอองลอย
[คุณสมบัติ]
· เปลี่ยนอากาศอัดที่มีละอองน้ำมันหล่อลื่นให้กลายสภาพเทียบเท่าอากาศปลอดน้ำมัน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับกรองอากาศอัดเพื่อใช้ในท่องานเคลือบผิวที่ต้องการความสะอาดระดับสูง
· ใช้สำหรับกรองอากาศอัดสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมและสำหรับอากาศอัดเพื่อใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องหลีกเลี่ยง น้ำมัน
AME150C ถึง AME350C: ภาพสินค้า
AME450C/AME550C: ภาพสินค้า
AME650/AME850: ภาพสินค้า
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa |
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60°C |
การกรอง | 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.9%) |
ความสะอาดฝั่งขาออก หมายเหตุ 2) | ไม่เกิน 100 อนุภาคที่ขนาด 0.3 µm หรือมากกว่าต่อฟุต3 (35 อนุภาคหรือน้อยกว่าต่อ 10 L [ANR]) |
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ด้านขาออก | สูงสุด 0.01 mg/m3 (ANR) (≒0.008 ppm) |
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วน | (1) หากจุดสีแดงปรากฏบนพื้นผิวชิ้นส่วน ให้เปลี่ยนทันที หมายเหตุ 1) |
(2) แม้ว่าจุดสีแดงจะไม่ปรากฏบนพื้นผิวองค์ประกอบ ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนหากความดันลดลงเหลือ 0.1 MPa หรือหลังจากใช้งานเป็นเวลา 2 ปี แล้วแต่ว่าจะสิ่งใดจะเกิดก่อน |
หมายเหตุ 1) การไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจุดสีแดงเริ่มปรากฏขึ้นที่พื้นผิว จะส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสีแดงรั่วไหลเข้าสู่ด้านรอง หากไม่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ทันที ให้ติดตั้ง AMF ที่ด้านรองและพยายามเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยเร็วที่สุด ในกรณีเช่นนี้ ควรเปลี่ยนชิ้นส่วน AMF ไปพร้อมกัน
หมายเหตุ 2) เม็ดสีแดงอาจไหลออกมาจำนวนเล็กน้อย แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงาน ดังนั้น การใช้งานเป็นเวลานานภายใต้สภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้มีคราบสีแดงที่ด้านในของท่อด้านรองในปริมาณเล็กน้อย
รุ่น | AME150C | AME250C | AME350C | AME450C | AME550C | AME650 | AME850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR) หมายเหตุ) | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1, 1 1/2 | 1 1/2, 2 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.3 | 0.48 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 4.2 | 10.5 |
หมายเหตุ) ความสามารถในการไหลสูงสุดที่ความดัน 0.7 MPa ความสามารถในการไหลสูงสุดแตกต่างกันไปตามแรงดันใช้งาน
รุ่นที่ใช้งานได้ | AME150C | AME250C | AME350C | AME450C | AME550C | AME650 | AME850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดประกอบตัวยึด (พร้อมสกรูติดตั้ง [2 ชิ้น]) | AM-BM101 | AM-BM102 | AM-BM103 | AM-BM104 | AM-BM105 | BM56 | BM57 |
AME150C ถึง AME550C: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
AME650/AME850: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
AME150C ถึง AME550C: Drawing แสดงโครงสร้าง
AME650/AME850: Drawing แสดงโครงสร้าง
หมายเหตุ) ใน Drawing แสดงโครงสร้างมีกระจกสำหรับตรวจสอบเพื่อให้เข้าใจชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากโครงสร้างตามจริง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ก๊อกระบายออก | วัสดุ ชาม | ชามยาม | ทิศทางการไหล | สเปค | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | โอริง , วัสดุ ปะเก็น | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | การทำความสะอาดคราบไขมัน สเปค วาสลีนสีขาว | สเปค กำหนดเองทำ | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,523.20 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,775.61 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,694.05 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,694.05 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,436.95 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,789.25 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,341.75 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,074.85 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,246.55 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,694.05 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,694.05 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 ฿ 1,428.08 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,436.95 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,341.75 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,272.75 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,789.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,944.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,721.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,247.58 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,074.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,694.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,789.25 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,074.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,694.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,789.25 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,523.20 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,694.05 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 150 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 150 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | AIR FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,341.75 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,789.25 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,789.25 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,751.00 | AIR FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,398.70 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,378.76 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,569.55 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,569.55 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,303.50 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,751.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,922.70 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 ฿ 1,428.08 | AIR FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,265.25 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,276.37 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 3,301.71 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,789.25 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,751.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,398.70 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,398.70 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,569.55 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,569.55 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | FKM | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,303.50 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,474.35 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1.6 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,751.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,922.70 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,922.70 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ตัวยึด | NBR | 1 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,618.40 | SMC AME TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,170.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | ไม่รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,278.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | มาตรฐาน | อากาศแห้งทั่วไป | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | มาตรฐาน | ไม่ | [โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่ | [(ขวา)] จากซ้ายไปขวา | - | 250 | ไม่มี | NBR | 1.6 | รองรับการใช้งาน | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง