(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HYG Series กระบอกสูบแบบถูกสุขลักษณะที่มีรูปทรงทำความสะอาดง่าย
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมที่ปรับปรุงคุณสมบัติกันน้ำให้ดีขึ้น
· เพื่อคงความแบนเรียบของผลิตภัณฑ์ ร่องสำหรับ สวิตช์อัตโนมัติและรู Cushion needle ฯลฯ จึงถูกเอาออก
· อายุการใช้งานยาวนานขึ้นประมาณ 5 เท่า (เมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบันของผู้ผลิต)
· รองรับการใช้งานกับจาระบีเกรดอาหาร (ผ่านการรับรองโดย NSF-H1)
· สามารถเลือก NBR หรือ FKM เป็นวัสดุยาแนวภายนอกได้
· ส่วนที่ติดตั้ง: มาตรฐาน ISO (VDMA) สอดคล้องตามมาตรฐาน (HYC)
รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ กระบอกสูบ การออกแบบ ถูกสุขอนามัยของ HYG ซีรีส์
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงคู่ | |||||
ของไหล | อากาศ | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.2 MPa | 0.15 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน | 0°C ถึง 60°C | |||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม./วินาที (ด้วย ความดัน 1.0 MPa)* | |||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +1.5) mm |
* ใช้ ผลิตภัณฑ์ ต่ำกว่าพลังงานจลน์ที่อนุญาต
แผนภาพ: HYG Series กระบอกสูบแบบถูกสุขลักษณะ
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | 1 | ฟิล์ม ออกไซด์ |
2 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมผสม | 1 | ฟิล์ม ออกไซด์ |
3 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | 1 | การชุบผิวฮาร์ดโครม |
4 | ไกด์ | สเตนเลส | 2 | การเคลือบผิว พิเศษ |
5 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมผสม | 1 | ฟิล์ม ออกไซด์ |
6 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียมผสม | 1 | โครเมต |
7 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | 1 | — |
8 | บุชชิ่ง | สเตนเลส | 4 | การเคลือบผิว พิเศษ |
9 | ตัวยึดแม่เหล็ก | อะลูมิเนียมผสม | 1 | โครเมต |
10 | กันชนก | เรซิ่น | 1 | — |
11 | ยางกันกระแทก B | เรซิ่น | 1 | — |
12 | ตัวกวาดเศษ (ก้านสูบ) | สเตนเลส + NBR | 1 | (สามารถเลือก FKM ได้) |
13 | ตัวกวาดเศษ (แกน ไกด์) | สเตนเลส + NBR | 2 | (สามารถเลือก FKM ได้) |
14 | ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ | สเตนเลส | 3 | — |
15 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | 1 | (สามารถเลือก FKM ได้) |
16 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | 1 | — |
17 | โอริง (ปลายก้าน) | NBR | 1 | (สามารถเลือก FKM ได้) |
18 | โอริง (หัว ท้าย) | NBR | 1 | — |
19 | แหวนรองซีล | สเตนเลส + NBR | 3 | (สามารถเลือก FKM ได้) |
20 | แม่เหล็ก | — | 1 | (เฉพาะ แม่เหล็ก แบบฝัง ) (มากกว่า ⌀32 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 32‑mm] 2 แม่เหล็ก) |
21 | ฐานรอง/แผ่นรอง ราง สวิตช์ | สเตนเลส | 2 | (เฉพาะ แม่เหล็ก แบบฝัง ) |
22 | ราง สวิตช์ | สเตนเลส | 1 | (เฉพาะ แม่เหล็ก แบบฝัง ) |
23 | สลักเกลียว หกเหลี่ยม | สเตนเลส | 2 | (เฉพาะ แม่เหล็ก แบบฝัง ) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | Part number | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|
20 | HYG20□-PS | คลองเลื่อย ของ (15), (16), (17), (19) ที่ระบุไว้ข้างต้น |
25 | HYG25□-PS | |
32 | HYG32□-PS |
สัญลักษณ์ | วัสดุ |
---|---|
R | NBR |
H | FKM ภายนอก* |
Drawing บอกขนาด: ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ HYG20, 25
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | A | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 st หรือน้อยกว่า | 31 ถึง 50 st | 51 ถึง 100 st | 101 st หรือมากกว่า | 30 st หรือน้อยกว่า | 31 ถึง 50 st | 51 ถึง 100 st | 101 st หรือมากกว่า | ||
20 | 20, 30, 50, 100, 150, 200 | 78.5 | 88.5 | 108.5 | 128.5 | 52 | 62 | 82 | 102 |
25 | 86 | 96 | 116 | 136 | 56.5 | 66.5 | 86.5 | 106.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | C | D | E | F | G | H | J | K | L | MA | MB | N | P | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 36 | 83 | 14 | 30 | 81 | 18 | 54 | 12 | 10 | 4 | 27 | 12.5 | M5 × 0.8 | 16 |
25 | 42 | 93 | 16 | 38 | 91 | 21 | 64 | 16 | 12 | 4.5 | 32 | 13.5 | M5 × 0.8 | 18 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | PB | PC | PD | QA | QB | RA | RB | RC | RD | RE | RF | TA | TB | TC | TD | UA | UB | UC | UD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 32.5 | 14 | 28.5 | 7 | 68.5 | 39 | 9.5 | 32 | 5.4 | M6 × 1 | 12 | 24 | 72 | M5 × 0.8 | 13 | 18 | 70 | M5 × 0.8 | 10 |
25 | 34.5 | 15 | 34 | 8.5 | 78.5 | 41.5 | 9.5 | 38 | 5.4 | M6 × 1 | 12 | 29 | 80 | M6 × 1 | 14.5 | 26 | 78 | M6 × 1 | 12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | วัสดุ กระบวนการซีล | จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,719.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 8,959.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,962.40 | SMC HYDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,893.60 | SMC HYDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,097.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,100.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,032.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,170.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 5 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 17,808.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 12 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 19,626.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 12 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 8,959.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 8,959.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 10,827.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 10,965.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,962.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,104.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 10,861.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 23,220.75 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 0.5 | 3 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,000.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 10,861.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6P | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,097.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,965.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,104.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,100.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,032.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,242.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,000.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,138.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,276.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,000.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6P | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 9,236.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,374.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,242.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 15,082.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 0.5 | 6 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 9,374.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 26 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 9,236.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,104.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,242.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 10,239.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,380.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,276.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,374.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,242.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,380.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,519.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 12,228.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 0.5 | 3 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,415.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,553.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,415.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6P | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 9,928.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 35 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 23,273.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 35 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6P | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 23,475.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 40 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,928.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,934.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 9,789.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,657.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,796.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,934.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,830.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,928.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,796.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,934.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,931.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,861.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,830.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 15,635.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 0.5 | 6 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,968.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 12,107.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,173.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 70 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 13,040.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 70 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,173.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 13,179.20 | SMC HYDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,311.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 13,179.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 13,317.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 13,456.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,311.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 80 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,173.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 13,040.80 | SMC HYDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 13,179.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 12,176.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 1 | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,311.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 13,179.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 13,317.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 3 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 13,456.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 13,491.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6N | 5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 13,214.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6P | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 12,695.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 120 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 14,563.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 120 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 28,590.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 125 | 0.2 ถึง 1.0 | มี แม่เหล็ก แบบฝัง และ ราง สวิตช์ | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง