(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CXT Series เป็นกระบอกสูบรุ่นรวมชุดโต๊ะวางชิ้นงานเข้ากับหัวขับวาล์ว
[คุณสมบัติ]
· โต๊ะวางงานสไลด์ที่มีความแข็งเกร็งสูงและมีความแม่นยำสูง
· สลักเกลียวปรับระดับที่มีกันชนติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· สามารถติดตั้งได้ทั้ง 2 ด้าน (บนและล่าง)
วิธีสั่งซื้อ: ภาพ
ชนิด | ฟังก์ชั่นพิเศษ | ทางเข้าไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ | การเดินสายไฟ (เอาต์พุต) | โหลดแรงดันไฟฟ้า | รหัสรุ่น/ Part number สวิตช์อัตโนมัติ | ความยาว สายไฟ สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | โหลดที่ใช้งานได้ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | ตั้งฉาก | ตัวต่อสายเคเบิ้ล | 0.5 (ไม่มี) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | - (N) | |||||||||
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | — | แหวนร้อยสาย | ใช่ | 3- ขดลวด (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — | M9NV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | รีเลย์ PLC |
3- ขดลวด (PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | |||||||||
2- ขดลวด | 12 V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | — | |||||||
ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | ||||||
3- ขดลวด (PNP) | M9PWV | M9PW | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | |||||||||
2- ขดลวด | 12 V | M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | — | |||||||
ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ กันน้ำ (ไฟบอกสถานะ 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | *1M9NAV | *1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | ||||||
3- ขดลวด (PNP) | *1M9PAV | *1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | |||||||||
2- ขดลวด | 12 V | *1M9BAV | *1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | — | |||||||
ต้านทาน สนาม แม่เหล็ก (ตัวบ่งชี้ 2 สี) | 2- ขดลวด (ไม่มีขั้ว) | — | — | P3DWA | ● | — | ● | ● | — | ○ | |||||||
สวิตช์อัตโนมัติ กก | — | แหวนร้อยสาย | ใช่ | 3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN) | — | 5 V | — | A96V | A96 | ● | — | ● | — | — | — | วงจร IC | — |
2- ขดลวด | 24 V | 12 V | 100 V | *2A93V | A93 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | รีเลย์ PLC | ||||
ไม่ | 5 V, 12 V | 100 V หรือน้อยกว่า | A90V | A90 | ● | — | ● | — | — | — | วงจร IC |
สัญลักษณ์ | สเปค/ เนื้อหา |
---|---|
- X138 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ |
- X777 | แมวน้ำ ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ (เฉพาะ กระบอกสูบ สั่งงาน) |
สัญลักษณ์ | สเปค/ เนื้อหา |
---|---|
- XB13 | กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (5 ถึง 50 มม./วินาที) |
- XB22 | พร้อม โช้ค รุ่น RJ แบบนิ่ม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||||
หนังบู๊ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa*1 | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน | -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | |||||
กันกระแทก | กันชน (ทั้งสองด้าน / มาตรฐาน), โช้ค (ตัวเลือก) | |||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |||||
ช่วงการ แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | -10 mm (ปลายด้านหน้า ด้านหลังด้านละ -5 มม.) |
แผนภาพ: กระบอกสูบ CXT Series
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
1 | บล็อค สไลด์ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม | |
2 | แผ่นเพลท ก | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม | |
3 | แผ่นเพลท B | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม | |
4 | ไกด์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การชุบผิวฮาร์ดโครม | |
5 | Spindle sleeve | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | — | |
6 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | — | — | |
7 | แหวนล็อค แบบ C | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | เคลือบผิวฟอสเฟต | |
8 | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
9 | จานขัด เชื่อมต่อ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
10 | แหวนรอง | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต | |
11 | แหวนล็อค แบบ C | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | เคลือบผิวฟอสเฟต | |
12 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต | |
13 | แหวนสปริง | ขดลวดเหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต | |
14 | สกรูปรับตำแหน่ง (มีกันชน) | เหล็กกล้าคาร์บอน ยูรีเทน | สังกะสี โครเมต | |
15 | นัท | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต | |
16 | โช้ค | — | ตัวเลือก | |
17 | นัท | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต | |
18 | ขาพิน ขนาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | — | |
19 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต | |
20 | หัวฉีด จาระบี | — | ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.) ถึง ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.) | ชุบ นิกเกิล |
21 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต | |
22 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง | |
23 | ปลอกสวม | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม | |
24 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต | |
25 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) | — |
เหล็กกล้าคาร์บอน | ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.), ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.) | การชุบผิวฮาร์ดโครม | ||
26 | แหวนล็อค แบบ C | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | เคลือบผิวฟอสเฟต | |
27 | กันชนก | ยูรีเทน | — | |
28 | ยางกันกระแทก B | ยูรีเทน | — | |
29 | แม่เหล็ก | — | — | |
30 | แผ่นเพลทด้านล่าง | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม | |
31 | สวม แหวน | เรซิ่น | — | |
32 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | — | |
33 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — | |
34 | ปะเก็น สายยาง | NBR | — |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: ⌀12 (ขนาด รู 12 มม.) ถึง ⌀25 (ขนาด รู 25 มม.)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | A | B | C | d | E | G | GP | H | HA | HG | HN | HP | HT | J | JK | L | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สไลด์ | บุชชิ่ง บอล | ||||||||||||||||||
12 | 15, 25 | 8.5 | 8 | 4 | 16 | 10 | 25 | 7.5 | 50 | 34 | 6 | 14.5 | 34 | 33 | 18 | M5 × 0.8 | 9.5 | 68 | 4.3 |
16 | 15, 25 | 7.5 | 9.5 | 5 | 18 | 12 | 29 | 6.5 | 65 | 40 | 6.5 | 16 | 39.5 | 39 | 21 | M6 × 1 | 9.5 | 75 | 5.2 |
20 | 25, 50 | 9.5 | 11 | 6.5 | 25 | 16 | 36 | 8.5 | 80 | 46 | 9 | 18 | 44.1 | 45 | 24 | M8 × 1.25 | 10 | 86 | 6.9 |
25 | 25, 50 | 9.5 | 11 | 6.5 | 25 | 16 | 40 | 8.5 | 90 | 54 | 9 | 23 | 55 | 53 | 28 | M8 × 1.25 | 10 | 86 | 6.9 |
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | MM | M | (N) | (NA) | NN | PA* | PB | PW | Q | QW | RB | RW | S | T | U | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M4 × 0.7 | 6 | 8 | 27 | M8 × 1.0 | 30 | 60 | 80 | 85 | 26 | RB0806 | 17.5 | 96 | 13 | 1 | 77 | 22 | 7.5 | 5 |
16 | M5 × 0.8 | 8 | 8 | 27 | M8 × 1.0 | 45 | 70 | 95 | 90 | 40 | RB0806 | 15 | 103 | 13 | 2 | 92 | 22 | 7.5 | 5 |
20 | M6 × 1 | 10 | 10 | 29 | M10 × 1.0 | 60 | 100 | 120 | 105 | 46 | RB1007 | 26 | 122 | 17 | 2 | 117 | 29.5 | 8 | 5.5 |
25 | M6 × 1 | 10 | 12 | 50 | M14 × 1.5 | 60 | 100 | 130 | 105 | 50 | RB1411 | 22 | 122 | 17 | 2 | 127 | 32.5 | 9 | 5.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|
12 | 50, 75, 100 | 32 | 7.5 | 7.5 |
16 | 50, 75, 100 | 32 | 7.5 | 7.5 |
20 | 75, 100, 125, 150, 175, 200 | 41 | 8 | 8 |
25 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | 44 | 9 | 9 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: ⌀32 (ขนาด รู 32 มม.), ⌀40 (ขนาด รู 40 มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | A | d | E | F | G | GP | H | HG | HN | HP | HT | L | (N) | (NA) | P*1 | PA*2 | PB | PW | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สไลด์ | บุชชิ่ง บอล | ||||||||||||||||||||
32 | 25, 50, 75, 100 | 10.5 | 28 | 20 | 45 | 27 | 9.5 | 110 | 66 | 26.5 | 67.6 | 64 | 33.5 | 100 | 14 | 53 | 1/8 | 70 | 120 | 160 | 121 |
40 | 25, 50, 75, 100 | 11.5 | 36 | 25 | 52 | 31 | 10.5 | 130 | 78 | 30.5 | 77.6 | 74 | 40.5 | 136 | 12 | 51 | 1/8 | 90 | 140 | 190 | 159 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | QW | RW | S | T | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 60 | 33 | 140 | 19 | 157 | 33 | 10 | 7.5 |
40 | 84 | 35 | 180 | 21 | 187 | 39.5 | 12.5 | 7.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|
32 | 125, 150, 175, 200, 250, 300 | 45.5 | 10 | 10 |
40 | 125, 150, 175, 200, 250, 300 | 55 | 12.5 | 12.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,213.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,660.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,808.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,511.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,436.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,808.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,957.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,585.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,511.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,957.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,106.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,660.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,585.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,106.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,255.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,734.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,660.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,995.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A96 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,144.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A96 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,679.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A96 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,604.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A96 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,144.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A96V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,292.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A96V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,753.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A96V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,679.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A96V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,441.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | M9B | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,702.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | M9BWV | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,000.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,446.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A90 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,595.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A90 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,297.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A90 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,223.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A90 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,595.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A90V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,744.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A90V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,372.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A90V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,297.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A90V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,744.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A93 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,892.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A93 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,446.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A93 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,372.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A93 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,892.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A93V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 9,041.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A93V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,520.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A93V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,446.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A93V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,780.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A96 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,929.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A96 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,464.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A96 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,390.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A96 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,929.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A96V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 9,078.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A96V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,539.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A96V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,464.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | A96V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 17,187.92 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | M9B | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,106.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,553.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A90 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,702.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A90 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,404.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A90 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,329.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A90 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,702.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A90V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,851.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A90V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,479.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A90V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,404.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A90V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,851.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A93 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,000.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A93 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,553.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A93 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,479.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A93 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,000.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A93V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,148.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A93V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,628.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A93V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,553.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A93V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,888.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A96 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,036.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A96 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,572.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A96 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,497.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A96 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,036.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A96V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 8,185.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A96V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,646.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A96V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,572.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | A96V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,325.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,772.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,920.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,623.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,548.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90 | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,920.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90V | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,069.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,697.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90V | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,623.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A90V | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,069.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 7,218.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ||
฿ 6,772.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | M สกรู | สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมกันชนเท่านั้น (มาตรฐาน) | A93 | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
รอง | มีกันชนทั้งสองด้าน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 | สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง