(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตลับลูกปืนบอลบุชชิ่งสไลด์พร้อมโช้คอัพในตัวและกลไก End lock
[คุณสมบัติ]
· มีโช้คอัพเพื่อดูดซับแรงกระแทก
·ติดตั้งบนที่ ตัวเสื้อ หรือบน แผ่นเพลท
· มีความขนานระหว่างกระบอกสูบและชิ้นงานช่วยให้มี ความแม่นยำสูง
· ลดภาระงานในการติดตั้งลงอย่างมาก
· ลดความแม่นยำในการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรที่จำเป็นในการวางตำแหน่งระหว่างการติดตั้งกระบอกสูบ ด้วยการ ลดลงผ่านการใช้ กระบวนการแปรรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พินโฮล พิเศษซึ่งจะช่วยลดปริมาณแรงงานที่เกี่ยวข้องในการปรับ
· บอลบุชชิ่งความแม่นยำสูง
· ตลับลูกปืนบอลบุชชิ่งลดการเพิ่มขึ้นของความดันเริ่มต้นที่อาจเกิดจากความไม่สมดุลของโหลด
· อุปกรณ์นี้ยังช่วยให้ทำงานสม่ำเสมอด้วยความต้านทานการเคลื่อนที่ที่มีความเสถียร
ชุดสไลด์ลูกปืนสไลด์บอลบุชของซีรี่ส์ CXWL พร้อมรูปภาพผลิตภัณฑ์โช้คอัพในตัว
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
ชนิด | Non-หล่อลื่น | |
---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | CXWL10, 16 | 0.15 MPa |
CXWL20, 25, 32 | 0.10 MPa | |
ของไหล | -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ความเร็วลูกสูบ (ไม่หล่อลื่น) | 30 ถึง 500 mm / s | |
กันกระแทก | โช้ค | |
ช่วง แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน ± 2 มม | |
อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก) | ขาพิน เคาะ แบบตรง (2 ชิ้น), สกรูปรับตำแหน่ง (-X138) * |
สัญลักษณ์ | สเปค/ คำอธิบาย |
---|---|
-X138 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ |
-X146 | ก้านลูกสูบกลวง |
-X168 | ขดลวดเกลียวแทรกข้อกำหนดสเปค |
สัญลักษณ์ | สเปค/ เนื้อหา |
---|---|
-XB11 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวประเภท |
-XB13 | กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (5 ถึง 50 มม. / วินาที) |
-XC22 | ซีล ยางฟลูออโร |
แผนภาพ: ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.) / ø16 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.) / ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม |
2 | ก้านครอบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม |
3 | ก้านครอบ B | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม |
4 | ตัวเสื้อ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
5 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
6 | ก้านลูกสูบ | ท่อเหล็ก ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอเนตสูง | ชุบ โครเมี่ยม อย่างหนัก |
7 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
8 | น็อตล็อค | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
9 | สกรูปรับตำแหน่ง | เหล็กกล้า โครเมียม | ชุบ นิกเกิล |
10 | สกรูตัวหนอน (สำหรับยึด แท่งร็อด) | เหล็กกล้า โครเมียม | ชุบ นิกเกิล |
11 | สกรูตัวหนอน (สำหรับซ่อม กระดาษซับมัน) | สเตนเลส | - |
12 | แหวนล็อค | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เคลือบผิวฟอสเฟต |
13 | ปลั๊ก | ทองเหลือง | ชุบ นิกเกิล |
14 | แม่เหล็ก | - | ø5มม |
15 | สกรูตัวหนอน สำหรับ ซีล | เหล็กกล้า โครเมียม | ชุบ นิกเกิล |
16 | สปริง | สเตนเลส | - |
17 | พิมพ์ แหวนล็อค CR | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | - |
18 | แหวนล็อค ชนิด R แบบกลม | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เคลือบผิวฟอสเฟต |
19 | โช้ค | - | (RB0805-X552 หรือ RB1006-X552) |
20 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ทองเหลือง | ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้า |
21 | ปะเก็น | NBR | - |
22 | บุชชิ่ง บอล | - | - |
23 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | - |
24 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | - |
25 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
26 | ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบ | NBR | - |
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
27 | ล็อค ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
28 | ล็อค นิ้ว | เหล็กเครื่องมือประสม | นิกเกิล หลังจากดับ |
29 | ล็อค ลูกสูบ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้าหลังจากดับ |
30 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
31 | กลับ สปริง | เหล็กกล้า สปริง | สังกะสี โครเมต |
32 | สกรูปรับตำแหน่ง | เหล็กกล้า โครเมียม | ชุบ นิกเกิล |
33 | ประเก็นประเก็น | NBR | - |
34 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | - |
35 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | - |
36 | ลูก เหล็กกล้า | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง | - |
37 | ลูก เหล็กกล้า | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง | - |
38 | & ldquo; โอริง | NBR | - |
39 | แหวนล็อค ชนิด R แบบกลม | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เคลือบผิวฟอสเฟต |
40 | น็อตล็อค | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
41 | ปลั๊ก | เหล็กกล้า โครเมียม | ชุบ นิกเกิล |
รุ่น | หมายเลขสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
CXWL10 | CXWL10-PS | คลองเลื่อย ของ (23), (24), (26) ที่ระบุไว้ข้างต้น |
CXWL16 | CXWL16-PS | |
CXWL25 | CXWL25-PS |
รุ่น | หมายเลขสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
CXWL10 | CXWL10R-PS | คลองเลื่อย (33), (34), (35), (38) ตามรายการด้านบน |
CXWL16 | CXWL16R-PS | |
CXWL25 | CXWL25R-PS |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ภาพวาดมิติ: ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.) ชนิดพื้นฐาน / cxwl10- [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / 25 ถึง 100]
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | F | L | P | Q | S | SS | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXWL10-25 | 35.5 | 45 | 30 | 138 | 27 | 101 | 128 | 165.5 |
CXWL10-50 | 38 | 70 | 50 | 188 | 52 | 126 | 178 | 215.5 |
CXWL10-75 | 40.5 | 95 | 70 | 238 | 77 | 151 | 228 | 265.5 |
CXWL10-100 | 43 | 120 | 90 | 288 | 102 | 176 | 278 | 315.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สิ้นสุดการล็อก | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ประเภทเมานต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,111.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,041.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,525.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 2 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,190.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | ความเร็วต่ำ | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 2 | กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (5 ถึง 50 มม. / วินาที) | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,651.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,576.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,041.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,190.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,651.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,576.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,004.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,152.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,632.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,557.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 15,687.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,827.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | แกนลูกสูบกลวง | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,674.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,752.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,213.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,139.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,604.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,752.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,213.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,139.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,567.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,716.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,195.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,120.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,483.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,413.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,897.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 2 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,562.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,046.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 2 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,023.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,948.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,413.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,562.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,023.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,948.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,376.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,525.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,008.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 2 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,004.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,929.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,967.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,046.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,976.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 11,124.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,585.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,511.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,976.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 11,124.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,585.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,511.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,939.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 11,088.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,567.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,492.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 8,744.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,674.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,157.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 2 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,823.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,306.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 2 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,283.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,208.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,674.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,823.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,283.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,208.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,636.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,785.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,264.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,190.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,227.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,306.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 11,236.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 11,385.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,846.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,772.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E73A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 11,236.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 11,385.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,846.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,772.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E76A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 11,200.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 11,348.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,827.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 3 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 10,752.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | [มี] มี | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | E80A | 0.5 | 1 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ||
฿ 9,004.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | ไม่ | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
รอง | โช้ค | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | บุชชิ่ง บอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง