(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดยบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดสำหรับกระบอกสูบทำงานสองทาง
· สามารถปรับทิศทางการต่อท่อของข้อต่อฟิตติ้งบนฝาสูบได้อย่างอิสระภายในช่วง ± 90°
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น
ลักษณะภายนอก กระบอกลม ลมแบบเดี่ยว สปริง รีเทิร์น CJ1 series
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เดี่ยว / การคืน สปริง
หนังบู๊ | การแสดงเดี่ยว สปริง เทิร์น |
---|---|
ของไหล | อากาศ |
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที |
กันกระแทก | ไม่มี |
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +0.5 0 |
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ประเภทพื้นฐาน |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|
CJ1B2 | 2.5 | 5, 10 |
CJ1B4 | 4 | 5, 10, 15, 20 |
ประเภทท่อ | วัสดุ | ขนาด | หมายเลข สายยาง | |
---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน | |||
ขนาดตามมาตราเมตริก | โพลียูรีเทน | 4 mm | 2.5 mm | TU0425 |
ไนล่อน อ่อน | 4 mm | 2.5 mm | TS0425 |
(หน่วย: N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งร็อด (มิลลิเมตร) | ทิศทางการดำเนินงาน | พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 ) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
2.5 | 1 | OUT | 4.9 | 0.34 | 0.83 | 1.32 | 1.81 | 2.30 |
IN | — | 0.64 | ||||||
4 | 2 | OUT | 12.6 | 0.74 | 2.00 | 3.26 | 4.52 | 5.78 |
IN | — | 1.47 |
(หน่วย: N)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | ด้านที่หดกลับ | ด้านขยาย |
---|---|---|
2.5 | 1.13 | 0.64 |
4 | 3.04 | 1.47 |
(หน่วย: ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.5 | 2 | — | — |
4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.5 |
แผนภาพ CJ1B2-□SU4
แผนภาพ CJ1B4-□SU4
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
2 | ท่อทรง กระบอกสูบ | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
3 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | — |
4 | สปริง | ขดลวด สเตนเลส | — |
5 | ซีล ลูกสูบ | NBR | — |
6 | น๊อตตัวเมีย ยึด | ทองเหลือง | โครเมต สังกะสี ดำ |
7 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็ก | สังกะสี โครเมต |
* ไม่สามารถถอดประกอบได้
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง 2.5 มม. / CJ1B2- □การ ดรออิ้งบอกขนาด SU4
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ | |||
---|---|---|---|---|
S | Z | |||
ระยะเคลื่อนที่ | ||||
5 | 10 | 5 | 10 | |
2.5 | 16.5 | 25.5 | 29 | 38 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง 4 มม. / CJ1B4- □ ดรออิ้งบอกขนาด SU4
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Z | |||||||
ระยะเคลื่อนที่ | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
4 | 19.5 | 28.5 | 37.5 | 46.5 | 40 | 49 | 58 | 67 |
การเป่า
การติดตั้ง
* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
CJ1B2-5SU4 |
CJ1B2-10SU4 |
CJ1B4-5SU4 |
CJ1B4-10SU4 |
CJ1B4-15SU4 |
CJ1B4-20SU4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 5 | ||
฿ 324.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 10 | ||
฿ 324.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 5 | ||
฿ 342.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | ||
฿ 356.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 15 | ||
฿ 368.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว (อัด) | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
รอง | ไม่มี | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.3 ถึง 0.7 | สเปค | ท่อที่ รองรับการใช้งาน:โพลียูรีเทน / ไนล่อน นุ่ม |
ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน | สเปค กำหนดเองทำ | ไม่มี | วัสดุ ของ ปะเก็น | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง