(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน ชนิดสั้น ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลม มี ความยาวรวม ลดลงถึง 51 มม. และน้ำหนักลดลงถึง 24% (เทียบกับ CG1)
·ปลายก้าน ตัวเมีย ใช้ได้ตาม มาตรฐาน
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกลม สั้นแบบ มาตรฐาน การแสดงแบบคู่ชุดเดี่ยว CG3 ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์ JIS (ยางกันกระแทก)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงดับเบิลคันเดียว | ||||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | ||||||||
ของไหล | อากาศ | ||||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.0 MPa | ||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||||||
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||||
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | 30 ถึง 700 มม. / วินาที | |||||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.4 มม | ||||||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||||||
อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดเท้า, ชนิดหน้าแปลน ปลาย - ปลาย ชนิดหน้าแปลน ปลาย หัว , ชนิดปิ๊น | ||||||||
การเคลื่อนไหวที่อนุญาต พลังงาน | ปลายก้าน เกลียวนอก | 0.2 J | 0.29 J | 0.46 J | 0.84 J | 1.4 J | 2.38 J | 4.13 J | 6.93 J |
ปลายก้าน เกลียวใน | 0.11 J | 0.18 J | 0.29 J | 0.52 J | 0.91 J | 1.54 J | 2.71 J | 4.54 J |
* ใช้ กระบอกสูบ ภายในช่วงพลังงานจลน์ที่อนุญาตเท่านั้น ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) * |
---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
32 | |
40 | |
50 | |
63 | |
80 | |
100 |
* ติดต่อศูนย์บริการ SMC เกี่ยวกับจังหวะกลางเพิ่มทีละ 1 มม. (ไม่ใช้ Spacers)
(หน่วย: N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง D (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d (มม.) | ทิศทางการดำเนินงาน | พื้นที่ลูกสูบ (ตารางมิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (mpa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
20 | 8 | OUT | 314 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157 | 188.4 | 219.8 |
IN | 264 | 52.8 | 79.2 | 105.6 | 132 | 158.4 | 184.8 | ||
25 | 10 | OUT | 491 | 98.2 | 147.3 | 196.4 | 245.5 | 294.6 | 343.7 |
IN | 412 | 82.4 | 123.6 | 164.8 | 206 | 247.2 | 288.4 | ||
32 | 12 | OUT | 804 | 160.8 | 241.2 | 321.6 | 402 | 482.4 | 562.8 |
IN | 691 | 138.2 | 207.3 | 276.4 | 345.5 | 414.6 | 483.7 | ||
40 | 14 | OUT | 1,257 | 251.4 | 377.1 | 502.8 | 628.5 | 754.2 | 879.9 |
IN | 1,103 | 220.6 | 330.9 | 441.2 | 551.5 | 661.8 | 772.1 | ||
50 | 18 | OUT | 1,964 | 392.8 | 589.2 | 785.6 | 982 | 1,178.4 | 1,374.8 |
IN | 1,709 | 341.8 | 512.7 | 683.6 | 854.5 | 1,025.4 | 1,196.3 | ||
63 | 18 | OUT | 3,117 | 623.4 | 935.1 | 1,246.8 | 1,558.5 | 1,870.2 | 2,181.9 |
IN | 2,863 | 572.6 | 858.9 | 1,145.2 | 1,431.5 | 1,717.8 | 2,004.1 | ||
80 | 22 | OUT | 5,027 | 1,005.4 | 1,508.1 | 2,010.8 | 2,513.5 | 3,016.2 | 3,518.9 |
IN | 4,646 | 929.2 | 1,393.8 | 1,858.4 | 2,323 | 2,787.6 | 3,252.2 | ||
100 | 26 | OUT | 7,854 | 1,570.8 | 2,356.2 | 3,141.6 | 3,927 | 4,712.4 | 5,497.8 |
IN | 7,323 | 1,464.6 | 2,196.9 | 2,929.2 | 3,661.5 | 4,393.8 | 5,126.1 |
* เอาต์พุต เชิงทฤษฎี (N) = ความดัน (mpa) ×พื้นที่ลูกสูบ (mm²)
(หน่วย: กิโลกรัม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน | ประเภทพื้นฐาน | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.32 | 0.66 | 0.92 | 1.75 | 2.74 |
ปลายก้านยาว (G) | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.70 | 0.97 | 1.84 | 2.85 | |
ปลายก้าน เกลียวใน ประเภท (F) | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.60 | 0.85 | 1.61 | 2.53 | |
น้ำหนัก เหล็กยึด เพิ่มเติม | ประเภทเท้า | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.75 |
ชนิดหน้าแปลน | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.50 | 0.71 | 1.35 | |
ประเภท Clevis | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.68 | 0.71 | 1.28 | |
เหล็กยึด พีวอท | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.44 | 0.80 | 0.98 | 1.75 | |
ข้อต่อร่วม เดียว | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.57 | |
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน) | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.64 | 1.31 | |
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 จังหวะ | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | |
น้ำหนัก สวิตช์ แม่เหล็ก เพิ่มเติม | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
ตัวอย่างการคำนวณ) CDG3FN20-100 ( แม่เหล็ก แบบฝัง , ชนิดหน้าแปลน, ø20มม., 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)
0.09 + 0.08 + 0.05 × (100/50) + 0.01 = 0.28 กิโลกรัม
ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับปิ๊น: (ø20ถึง 63 มม.)
ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับปิ๊น: (ø80ถึง 100 มม.)
ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ น๊อตตัวเมีย ปลายคัน
ด้วยแผนภาพ ยางกันกระแทก
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
2 | ฝาครอบ สายยาง | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
3 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
4 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน* | ชุบ โครเมี่ยม หนัก * |
5 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
6 | บัมเปอร์ | เรซิ่น | - |
7 | ยางกันกระแทก B | เรซิ่น | - |
8 | สวม แหวน | เรซิ่น | - |
9 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
10 | ซีล ก้าน | NBR | - |
11 | ซีล ลูกสูบ | NBR | - |
12 | ปะเก็น สายยาง | NBR | - |
* สำหรับกระบอกสูบที่มี สวิตช์ อัตโนมัติ จะ มี แม่เหล็ก ติดอยู่กับลูกสูบ
* วัสดุ สำหรับกระบอกสูบø20มม. และø25มม. พร้อม สวิตช์ อัตโนมัติเป็น สเตนเลส
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทพื้นฐาน / CG3BN เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ, ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ , พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด ยางกันกระแทก
ด้าย ปลายก้าน เกลียวใน / ยาวปลายก้าน เกลียวนอก ดรออิ้งบอกขนาด
ชนิดเท้า / CG3LN เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ, ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ , พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด ยางกันกระแทก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,235.20 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,932.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 10 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,235.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 5,019.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,235.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,513.53 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 20 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 5,272.83 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 20 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,235.20 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 6,029.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 20 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 3 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 1,064.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,197.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,038.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,742.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 5,668.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BA (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,909.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 6,433.18 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 3 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,793.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,825.60 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 1 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 5,129.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BV (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,868.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 5,264.19 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BWV (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,784.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,580.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,852.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9NW (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 1 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,235.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 4,807.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,951.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | m9P | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 1,235.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 2,365.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 1,297.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,820.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,895.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,761.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 1 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 3,976.36 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,804.80 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,804.80 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 6,130.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 3 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 1,297.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 35 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,079.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 35 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,972.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 35 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,297.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,614.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,972.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 5,099.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,297.60 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,207.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 2,427.73 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,851.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,297.60 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,846.40 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 45 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 1,297.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 48 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,009.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 48 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,297.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 48 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 2,804.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 48 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 3,495.04 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 48 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 2,009.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 48 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 3,355.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 48 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 2,192.37 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 49 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,311.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,093.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A90 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,469.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,804.80 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,804.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,972.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 2,093.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 6,102.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 1 | 3 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 5,235.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BV (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,831.16 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 3,097.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 5,100.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 6,574.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ]) | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 5,369.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BWV (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,686.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 3,014.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 4,957.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9NW (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 1 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก | ||
฿ 1,297.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 3,976.36 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 3,758.47 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,428.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 1,737.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,804.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,093.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 1 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,930.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 5,114.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,846.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวใน | ||
฿ 2,428.00 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 4,060.80 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7BA | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 2,972.00 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 2,930.40 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว | ||
฿ 3,097.60 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | เกลียวนอก ยาว |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง