(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์การไหลแบบรวมอุปกรณ์และควบคุมระยะไกล
[คุณสมบัติ]
· มีสวิทช์เอาต์พุทพัลส์สะสมและเอาต์พุตอนาล็อก
· สามารถเปลี่ยนจากอัตราการไหลสะสมเป็นอัตราการไหลทันทีได้
· โครงสร้างกันน้ำสอดคล้องตามมาตรฐาน IP65
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ PF2W7 (ชนิดมีจอแสดงผลในตัว)
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ PF2W5 (ยูนิตเซนเซอร์แบบรีโมต)
รุ่น | PF2W704 | PF2W720 | PF2W740 | PF2W711 | |
---|---|---|---|---|---|
ของไหลที่วัด | น้ำ | ||||
ช่วงการวัดอัตราการไหล | 0.35 ถึง 4.5 L/min | 1.7 ถึง 17.0 L/min | 3.5 ถึง 45 L/min | 7 ถึง 110 L/min | |
ช่วงอัตราการไหลที่ตั้ง | 0.35 ถึง 4.5 L/min | 1.7 ถึง 17.0 L/min | 3.5 ถึง 45 L/min | 7 ถึง 110 L/min | |
ช่วงพิกัดการไหล | 0.5 ถึง 4 L/min | 2 ถึง 16 L/min | 5 ถึง 40 L/min | 10 ถึง 100 L/min | |
ยูนิตที่ตั้งขั้นต่ำ | 0.05 L/min | 0.1 L/min | 0.5 L/min | 1 ลิตร/นาที | |
ค่าแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราการไหลและพัลส์สะสม (ความกว้างของพัลส์: 50 ms) | 0.05 ล./พัลส์ | 0.1 ล./พัลส์ | 0.5 ล./พัลส์ | 1 ลิตร/พัลส์ | |
อุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | 0 ถึง 50 °C | ||||
ความแม่นยำ | ±5% F.S. | ±3% F.S. | |||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±3% F.S. | ±2% F.S. | |||
ลักษณะอุณหภูมิหมายเหตุ 1) | ±5% F.S. (0 ถึง 50 °C, อ้างอิง 25 °C) | ||||
ปริมาณการใช้กระแสไฟ (เมื่อไม่มีโหลด) | 70 mA หรือต่ำกว่า | 80 mA หรือต่ำกว่า | |||
น้ำหนักหมายเหตุ 2) | 460 g | 520 g | 700 g | 1,150 g | |
ขนาดพอร์ต (Rc, NPT, G) | 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | |
ประเภทการตรวจจับ | ประเภท Karmen vortex | ||||
ไฟแสดงสถานะ | LED 3 หลัก, 7 ส่วน | ||||
หน่วยที่แสดงหมายเหตุ 3) | อัตราการไหลชั่วขณะ | L/min, แกลลอน (สหรัฐฯ)/นาที | |||
อัตราการไหลสะสม | ล., แกลลอน (สหรัฐฯ) | ||||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0 ถึง 1 MPa | ||||
ความต้านทานความดัน | 1.5 MPa | ||||
ช่วงอัตราการไหลสะสมหมายเหตุ 4) | 0 ถึง 999,999 L | ||||
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | ระหว่างการใช้งาน: 0 ถึง 50 °C, ระหว่างการจัดเก็บ: -25 ถึง 85 °C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ) | ||||
ชนิดเอาท์พุตหมายเหตุ 5) | เอาท์พุตสวิตช์ | NPN โอเพ่นคอลเลคเตอร์: โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 80 mA, แรงดันตกภายใน: 1 V หรือต่ำกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้ามีค่า 80 mA), แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด: 30 V, 2 เอาท์พุต | |||
PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์: โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 80 mA, แรงดันตกภายใน: 1.5 V หรือต่ำกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้ามีค่า 80 mA), 2 เอาท์พุต | |||||
เอาท์พุตพัลส์สะสม | NPN หรือ PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์ (เหมือนกับเอาท์พุตสวิตช์) | ||||
ไฟ LED แสดงสถานะ | สว่างเมื่อเอาท์พุต ON, OUT1: สีเขียว, OUT2: สีแดง | ||||
เวลาตอบสนอง | 1 วินาทีหรือน้อยกว่า | ||||
ฮิสเทอรีซิส | โหมดฮิสเทอรีซิส: เปลี่ยนแปลงได้ (สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0), โหมดตัวเปรียบเทียบวินโดว์หมายเหตุ 6): 3 หลัก คงที่ | ||||
แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V AC ±10% | ||||
ความทนต่อสภาพแวดล้อม | กรงขัง | IP65 | |||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 50 °C | ||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ชิ่ง | ||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC เมื่อวัดโดยเมกะโอห์มมิเตอร์) ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ซิ่ง | ||||
ความต้านทานสัญญาณรบกวน | 1,000 V p-p, ความกว้างพัลส์ 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns |
หมายเหตุ 1) กรณี PF2W711 จะมี F.S. ±3% หรือต่ำกว่า (15 ถึง 35 °C, อ้างอิง 25 °C)
หมายเหตุ 2) ไม่มีสายไฟ
หมายเหตุ 3) สำหรับสวิตช์การไหลดิจิทัลที่มีฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยเท่านั้น (ส่วนรุ่นสวิตช์ที่ไม่มีฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยจะมีหน่วย SI คงที่ [L/min หรือ ล.])
หมายเหตุ 4) อัตราการไหลสะสมจะรีเซ็ตเมื่อปิดแ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ของไหล | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก (mA) | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | สเปค หน่วย | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ตัวเลือก | สเปคเอาท์พุท | ความแม่นยำ (%F.S.) | การเชื่อมต่อสายไฟ | อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,539.95 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ไม่มี | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,893.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,716.75 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ติดตั้งแผง | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 9,070.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ติดตั้งที่พาแนล + เซนเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,834.90 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนล | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 9,187.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนล + เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,539.95 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ไม่มี | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,893.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,716.75 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ติดตั้งแผง | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 9,070.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ติดตั้งที่พาแนล + เซนเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 9,187.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนล + เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | NPN 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,539.95 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ไม่มี | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,716.75 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ติดตั้งแผง | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 9,070.35 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ติดตั้งที่พาแนล + เซนเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,834.90 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนล | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 9,187.65 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนล + เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,539.95 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ไม่มี | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,893.55 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,716.75 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ติดตั้งแผง | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 9,070.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ติดตั้งที่พาแนล + เซนเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 8,834.90 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนล | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 9,187.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504 / 504T-□-1, PF2W520 / 520T-□-1, PF2W540 / 540T-□-1, PF2W511-□-1 | ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนล + เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) | PNP 4 เอาท์พุต | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 7,715.45 | FLOW SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 2 เอาท์พุต | ±5% F.S. | ติดตั้งแผง | - | ||
฿ 7,715.45 | FLOW SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 2 เอาท์พุต | ±5% F.S. | ติดตั้งแผง | - | ||
฿ 7,715.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 2 เอาท์พุต | ±5% F.S. | ติดตั้งแผง | - | ||
฿ 7,715.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 2 เอาท์พุต | ±5% F.S. | ติดตั้งแผง | - | ||
฿ 7,715.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W511 | - | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 2 เอาท์พุต | ±3%F.S. | ติดตั้งแผง | - | ||
฿ 7,715.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W511 | - | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 2 เอาท์พุต | ±3%F.S. | ติดตั้งแผง | - | ||
฿ 7,715.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | - | PF2W511 | - | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 2 เอาท์พุต | ±3%F.S. | ติดตั้งแผง | - | ||
฿ 7,715.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมท | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | ยูนิต SI คงที่ | - | - | PF2W511 | - | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 2 เอาท์พุต | ±3%F.S. | ติดตั้งแผง | - | ||
฿ 9,776.70 ฿ 8,626.96 | FLOW SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | - | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±5% F.S. | - | - | ||
฿ 13,016.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,104.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,016.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,196.39 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 9,865.10 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 10,618.65 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 14,320.77 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 856.80 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,338.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 9,776.70 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,016.05 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,104.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,016.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,104.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 856.80 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 9,099.25 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,338.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,338.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,427.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 9,776.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,016.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,104.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,016.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,104.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 9,099.25 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,338.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,427.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,338.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,427.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 0.5 ถึง 4 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,662.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,901.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 18,524.26 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,901.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,990.20 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,750.85 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 11,985.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,224.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,224.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,134.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 16,373.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 16,461.95 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 16,373.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 16,461.95 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,222.60 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,456.75 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,696.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,696.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 12,662.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [G] G | [3/4] 3/4 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,901.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/4] 3/4 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,990.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/4] 3/4 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,901.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/4] 3/4 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,990.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/4] 3/4 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 11,985.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [G] G | [3/4] 3/4 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,224.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/4] 3/4 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 15,224.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [3/4] 3/4 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | ไม่มีสายไฟ | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 13,134.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | - | - | เกลียวใน | [G] G | [1] 1 | - | 1 | - | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 16,373.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [1] 1 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 16,461.95 | SMC PF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [1] 1 | - | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | เอาท์พุตสำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (1 ถึง 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
฿ 16,373.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [G] G | [1] 1 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | [เรซิ่น] เรซิ่น | CE | IP65 | - | สายไฟยาว 3 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 | 10 ถึง 100 | - | ไม่มี | เอาท์พุตสำหรับมอนิเตอร์ + เอาท์พุตอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ ไหลของน้ำ | ทนต่อ ความดัน(MPa) | 1.5 | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 to 24 ±10% |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง