(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี กระบอกลม พร้อมปลายก้าน ตัวเมีย เป็น มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง การ ทำงานของ สวิตช์อัตโนมัติ
·ปรับ ตำแหน่ง ได้ง่าย
·ไม่เพิ่ม วาล์วบอล ติดตั้ง เกลียวใน ในรูปแบบพื้นฐาน
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
· * ดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดสเปค
· * รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรหัสรุ่น
กระบอกลม ไม่หมุน: การ ลักษณะภายนอก ชุด CG1K ชุดที่สอง
สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก
สัญลักษณ์เบาะลม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |||||
บังคับของเหลว | อากาศ | |||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | |||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,500 st (0 ถึง +1.8) mm | |||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก, เบาะลม (ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.] ถึงø63 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม.] เท่านั้น) | |||||
บันทึก ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ) | ±1° | ±0.8° | ±0.5° | |||
สไตล์การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ชนิดพื้นฐาน (ไม่มีชุดรองแหนบติดตั้งหญิงด้าย), ชนิดแกนแนวตั้ง, ชนิดหน้าแปลนแบบปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ประเภทปลายหัวพิมพ์แบบปลาย - ปลาย, หัวพิมพ์แบบรองปลาย, ประเภทปิ๊น |
หมายเหตุ) ค่า ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน สำหรับการลากเส้น มาตรฐาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สายยาง ID | บันทึก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน 1) | หมายเหตุ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตได้สูงสุด 2) |
---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 201 ถึง 1,500 |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 301 ถึง 1,500 |
32 | ||
40 | ||
50/63 |
หมายเหตุ 1) จังหวะกลางที่ไม่อยู่ในรายการด้านบนผลิตตามคำสั่ง
สามารถผลิตจังหวะกลางได้ที่ระยะ 1 มม. (ไม่ใช้ Spacers)
หมายเหตุ 2) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แสดง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
หมายเหตุ 3) จังหวะที่ใช้งานได้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดดู "การเลือก รุ่น กระบอกลม " ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ด้วย ยางกันกระแทก ø20ถึงø63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-63 มม.) การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นโครงร่างมิติ
ด้วยเบาะลมø40ถึงø63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40-63 มม.), การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นโครงร่างมิติ
ปลายโครงร่าง ตัวเมีย ปลายมิติ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
ขนาด รู | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | A | AL | B₁ | C | D | E | F | GA | GB | H | H₁ | I | J | KA | MM | NA | P | S | TA | TB | TC | ZZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว | |||||||||||||||||||||||
20 | มากถึง 200 | 201 ถึง 1,500 | 18 | 15.5 | 13 | 14 | 9.2 | 12 | 2 | 12 | 10 (12) | 35 | 5 | 26 | M4 × 0.7 ลึก 7 | 8 | M8 × 1.25 | 24 | 1/8 | 69 (77) | 11 | 11 | M5 × 0.8 | 106 (114) |
25 | มากถึง 300 | 301 ถึง 1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 16.5 | 11 | 14 | 2 | 12 | 10 (12) | 40 | 6 | 31 | M5 × 0.8 ลึก 7.5 | 10 | M10 × 1.25 | 29 | 1/8 | 69 (77) | 11 | 11 | M6 × 0.75 | 111 (119) |
32 | มากถึง 300 | 301 ถึง 1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 20 | 12 | 18 | 2 | 12 | 10 (12) | 40 | 6 | 38 | ความลึก M5 × 0.8: 8 | 10 | M10 × 1.25 | 35.5 | 1/8 | 71 (79) | 11 | 10 (11) | M8 × 1.0 | 113 (121) |
40 | มากถึง 300 | 301 ถึง 1,500 | 30 | 27 | 19 | 26 | 16 | 25 | 2 | 13 | 10 (13) | 50 | 8 | 47 | M6 × 1 ความลึก 12 | 14 | M14 × 1.5 | 44 | 1/8 | 78 (87) | 12 | 10 (12) | M10 × 1.25 | 130 (139) |
50 | มากถึง 300 | 301 ถึง 1,500 | 35 | 32 | 27 | 32 | 20 | 30 | 2 | 14 | 12 (14) | 58 | 11 | 58 | M8 × 1.25 ความลึก 16 | 18 | M18 × 1.5 | 55 | 1/4 | 90 (102) | 13 | 12 (13) | M12 × 1.25 | 150 (162) |
63 | มากถึง 300 | 301 ถึง 1,500 | 35 | 32 | 27 | 38 | 20 | 32 | 2 | 14 | 12 (14) | 58 | 11 | 72 | M10 × 1.5 ความลึก 16 | 18 | M18 × 1.5 | 69 | 1/4 | 90 (102) | 13 | 12 (13) | M14 × 1.5 | 150 (162) |
พร้อมเบาะรองลม
สายยาง ID | WA | WB | Wθ | WH |
---|---|---|---|---|
40 | 17 | 15 (17) | 20° | 1.5 |
50 | 18 | 16 (18) | 20° | 3 |
63 | 18 | 17 (18) | 20° | 3 |
* ขนาดภายในวงเล็บ () สำหรับระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
ปลายก้าน ตัวเมีย
สายยาง ID | A₁ | H | MM | ZZ |
---|---|---|---|---|
20 | 8 | 13 | M4 × 0.7 | 84 (92) |
25 | 8 | 14 | M5 × 0.8 | 85 (93) |
32 | 12 | 14 | M6 × 1 | 87 (95) |
40 | 13 | 15 | M8 × 1.25 | 95 (104) |
50 | 18 | 16 | M10 × 1.5 | 108 (120) |
63 | 18 | 16 | M10 × 1.5 | 108 (120) |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,344.58 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 15 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 2,742.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,040.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,654.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BA | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,569.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 35 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 2,814.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 40 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 8,116.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,221.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 40 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 2,814.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 50 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,644.00 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 50 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,257.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 50 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 2,886.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 75 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,128.43 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 75 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,329.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 75 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,857.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 100 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A96 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 2,958.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,788.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,257.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,365.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,044.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 100 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 3 | 1 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,030.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 110 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,860.80 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 113 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,040.80 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 113 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,030.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 115 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,185.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 115 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 5,869.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 125 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,030.40 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 125 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,700.09 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 125 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 6,017.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 133 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,103.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,932.80 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,076.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 6,865.27 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 150 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 1 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,221.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 8,178.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 150 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,401.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,546.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 10,146.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 150 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 3 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,247.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 160 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,987.20 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 175 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 1 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,247.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 200 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,076.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 200 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,221.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 200 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,257.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 200 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,546.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 200 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 10,153.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 200 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BA | 5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 8,942.18 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 200 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,798.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 200 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,391.20 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 210 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,391.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 225 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,221.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 225 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,401.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 225 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 8,764.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 225 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,391.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 250 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,221.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 250 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,401.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 250 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,834.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 250 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,798.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 250 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 6,890.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 260 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 8,708.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 260 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,510.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 265 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 6,845.02 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 280 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,536.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,365.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 6,169.60 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,979.20 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 4,871.20 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 9,867.09 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 325 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,114.59 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 330 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 9,069.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 330 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 3,680.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 350 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,114.59 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 350 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 9,025.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 350 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 10,480.20 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 350 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 9,807.20 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 350 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 11,220.74 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 350 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 9,268.67 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 350 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,383.54 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 370 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,476.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 375 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 11,246.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 375 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 12,297.79 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 375 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 13,413.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 375 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,383.54 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 400 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 8,932.17 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 400 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 8,225.40 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 400 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 12,297.79 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 400 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 10,076.16 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 400 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 10,399.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 400 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 10,547.74 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 400 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9NW | 5 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง | ||
฿ 7,653.11 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 415 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีสินค้าผลิต ผลิตตามสั่ง |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง