(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทองเหลือง เกจวัดความดัน สายยาง ทองเหลือง Bourdon อเนกประสงค์ G33/GA33 ซีรีส์
รุ่น | G33 | GA33 | |
---|---|---|---|
ชนิด | เกลียวด้านหลัง | เกลียวด้านล่าง | |
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ*1 | R 1/8 | ||
ของไหล*2 *3 | อากาศ | ||
ความแม่นยำในการแสดง*4 | ±3% (เต็มสเกล) | ||
วัสดุ | เคส | สเตนเลส | |
ฝาครอบใส | แก้ว | ||
สตัด | ทองเหลือง | ||
ท่อบูร์ดอง | ทองเหลือง | ||
น้ำหนัก (กก.) | 0.03 | 0.033 | |
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | IP5000, IR1000, IT1000 | ARM2500, 3000 |
รุ่น | *1 ช่วงความดัน | หน่วยที่แสดง | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
MPa | ||||
G33-2-01 | 0 ถึง 0.2 | MPa | R 1/8 | — |
G33-3-01 | 0 ถึง 0.3 | |||
G33-4-01 | 0 ถึง 0.4 | |||
G33-6-01 | 0 ถึง 0.6 | |||
G33-10-01 | 0 ถึง 1.0 | |||
GA33-2-01 | 0 ถึง 0.2 | |||
GA33-4-01 | 0 ถึง 0.4 | |||
GA33-7-01 | 0 ถึง 0.7 | |||
GA33-10-01 | 0 ถึง 1.0 |
รุ่น | *1 ช่วงความดัน | หน่วยที่แสดง | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
MPa | ||||
G33-2-01-X2 | 0 ถึง 0.2 | MPa | R 1/8 | X2: ส่วนที่เป็นสตัดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
G33-4-01-X2 | 0 ถึง 0.3 | |||
G33-6-01-X2 | 0 ถึง 0.4 | |||
G33-10-01-X2 | 0 ถึง 1.0 | |||
GA33-2-01-X2 | 0 ถึง 0.2 | X2: ส่วนที่เป็นสตัดชุบนิกเกิล | ||
GA33-4-01-X2 | 0 ถึง 0.4 | |||
GA33-7-01-X2 | 0 ถึง 0.7 | |||
GA33-10-01-X2 | 0 ถึง 1.0 | |||
G33-10-01-X4 | 0 ถึง 1.0 | X4: ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) |
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
— | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | (1) | ||
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | |||||
G33 | GA33 | ||||
เกลียวด้านหลัง | เกลียวด้านล่าง | ||||
(2) | ความดันที่แสดงได้สูงสุด | 2 | 0.2 MPa | ● | ● |
3 | 0.3 MPa | ● | — | ||
4 | 0.4 MPa | ● | ● | ||
6 | 0.6 MPa | ● | — | ||
7 | 0.7 MPa | ● | ● | ||
10 | 1.0 MPa | ● | ● | ||
(3) | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 01 | R 1/8 | ● | ● |
(5) | ชนิดพิเศษ*1 | ไม่มีเครื่องหมาย | — | ● | ● |
X2 | ส่วนที่เป็นสตัดชุบนิกเกิล | ● | ● | ||
X4 | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ● | ● |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ G33-□□-01
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ GA33-□□-01
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | รูปทรง | ความดัน ระบุสูงสุด | การกำหนดค่าพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 398.65 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.2 | 30 | เกลียวด้านหลัง | 0.2 MPa | ไม่มี | ||
฿ 499.80 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 0.2 MPa | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 485.00 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 0.2 MPa | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ||
฿ 398.65 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.3 | 30 | เกลียวด้านหลัง | 0.3 MPa | ไม่มี | ||
฿ 398.65 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.4 | 30 | เกลียวด้านหลัง | 0.4 MPa | ไม่มี | ||
฿ 499.80 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 0.4 MPa | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 485.00 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 0.4 MPa | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ||
฿ 398.65 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.6 | 30 | เกลียวด้านหลัง | 0.6 MPa | ไม่มี | ||
฿ 499.80 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 0.6 MPa | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 485.35 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 0.6 MPa | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ||
฿ 398.65 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.7 | 30 | เกลียวด้านหลัง | 0.7 MPa | ไม่มี | ||
฿ 485.00 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 0.7 MPa | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ||
฿ 398.65 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1 | 30 | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | ไม่มี | ||
฿ 499.80 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 485.35 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านหลัง | 1.0 MPa | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ||
฿ 398.65 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.2 | 30 | เกลียวด้านล่าง | 0.2 MPa | ไม่มี | ||
฿ 499.80 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านล่าง | 0.2 MPa | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 485.35 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านล่าง | 0.2 MPa | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ||
฿ 398.65 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.4 | 30 | เกลียวด้านล่าง | 0.4 MPa | ไม่มี | ||
฿ 499.80 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.4 | 30 | เกลียวด้านล่าง | 0.4 MPa | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 398.65 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 0.7 | 30 | เกลียวด้านล่าง | 0.7 MPa | ไม่มี | ||
฿ 499.80 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านล่าง | 0.7 MPa | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 485.00 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านล่าง | 0.7 MPa | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) | ||
฿ 398.65 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | 1 | 30 | เกลียวด้านล่าง | 1.0 MPa | ไม่มี | ||
฿ 499.80 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านล่าง | 1.0 MPa | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 485.35 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เกลียวด้านล่าง | 1.0 MPa | ไร้น้ำมัน (ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวผ่านการล้างคราบไขมัน) |
กำลังโหลด …
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R 1/8 | ขนาด | 30 | วัสดุ ฝาครอบโปร่งใส | แก้ว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค หน่วย | MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง