1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,074.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • สินค้าในรูปเป็นภาพแทนตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100 เป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่ของความดันนิวเมติกส์
[คุณสมบัติ]
· เทียบเท่ากับหลอดไฟในระบบไฟฟ้า
· ความดันใช้งาน 0.1 ถึง 0.8 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิอากาศที่ใช้งาน: -5 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· ความถี่ใช้งาน: 100 c.p.m หรือน้อยกว่า

ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100: รายละเอียด

รูปภาพสินค้าของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

รูปภาพสินค้าของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

สัญลักษณ์บ่งชี้ของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

สัญลักษณ์บ่งชี้ของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

รายละเอียดจำเพาะของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

รายละเอียดจำเพาะ / รุ่น

รุ่นVR3100-01RVR3100-01GVR3100-01O
สีของไฟบอกสถานะสีแดงสีเขียวสีส้ม
ความดันขณะใช้งาน0.1 ถึง 0.8 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิอากาศสำหรับใช้งาน-5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ใช้งาน100 c.p.m หรือน้อยกว่า
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อRc 1/8
น้ำหนัก40 g

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

Drawing แสดงโครงสร้าง ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

จำนวนชื่อวัสดุ
1ตัวสินค้าหลักอะลูมิเนียมผสม
2หน้าต่างแสดงสถานะ:อะคริลิค
3ลูกสูบPOM
4สปริงรั้งกลับสเตนเลส
5ซีล DYNBR

ขนาดของไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

Drawing ระบุขนาด ไฟบอกสถานะทรานส์มิตเตอร์/นิวเมติกส์ ซีรีส์ VR3100

รหัสสินค้า
VR3100-01G
VR3100-01O
VR3100-01RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งไฟแสดงสถานะ

฿ 1,074.40

VALVE 1 ชิ้น 3 วัน สีเขียว

฿ 1,074.40

VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีส้ม

฿ 1,074.40

฿ 1,007.25

VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ รีเลย์ ประเภท เกลียว Rc ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ 1/8
วัสดุ ตัวสินค้าหลัก: อลูมิเนียมอัลลอย