(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี กระบอกลม พร้อมปลายก้าน ตัวเมีย เป็น มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกประเภทปลายก้านสูบให้เหมาะกับการใช้งาน
·ตัวเลือกการ เหล็กฉากสำหรับยึด ต่างๆ
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
· มีตัวเลือกฉากยึดแกนหมุนข้อต่อ Trununion และเครวิสเดี่ยว
· ความยาวรวมสั้นลงพร้อมกับประเภทของบอสที่ถูกตัด
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดกันน้ำได้
สัญลักษณ์
ดับเบิลรักษาการ / เดี่ยวก้าน, เบาะอากาศ
ขนาด รู (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |||||
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | |||||
บังคับของเหลว | อากาศ | |||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.4 มม | |||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 750 mm / s | |||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก, เบาะลม | |||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | เบาะ ยาง | เกลียวนอก | 0.27 J | 0.4 J | 0.65 J | 1.2 J |
เกลียวใน | 0.11 J | 0.18 J | 0.29 J | 0.52 J | ||
เบาะลม (เบาะที่มีประสิทธิภาพความยาวมม) | เกลียวนอก | 0.54 J (11.0) | 0.78 J (11.0) | 1.27 J (11.0) | 2.35 J (11.8) | |
เกลียวใน | 0.11 J | 0.18 J | 0.29 J | 0.52 J |
ข้อควรระวัง
ใช้งาน กระบอกสูบ ภายในพลังงานจลน์ที่อนุญาต
ทรงกระบอก: CDM2C20-50Z-NV-M9BW
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน | ประเภทพื้นฐาน | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.56 |
เท้า ตามแนวแกน | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.83 | |
หน้าแปลน | 0.20 | 0.30 | 0.37 | 0.68 | |
แบบรวม Clevis | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.52 | |
ปิ๊นเดี่ยว | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.65 | |
ปิ๊น รูปทรงตัว U | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.69 | |
วาล์วบอล | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.66 | |
บอสคัท / เบสิค | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.53 | |
หน้าแปลน บอสคัท | 0.19 | 0.28 | 0.35 | 0.65 | |
วาล์วบอล บอส - ตัด / ร็อด | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.63 | |
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มม | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | |
รุ่นน้ำหนักเบา สำหรับปลายก้าน ตัวเมีย | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | |
เหล็กยึด ตัวเลือก | ขา เหล็กยึด Clevis พีวอท (มี ขาพิน) | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
ข้อต่อร่วม เดียว | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | |
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | |
เหล็กยึด พีวอท | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
ขาพิน เหล็กยึด พีวอท | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
(การเพิ่มขึ้น: กิโลกรัม)
การคำนวณ
ตัวอย่าง: CM2L32-100Z (0.44 + 0.08 × 100/50 = 0.60 กิโลกรัม)
รหัสสินค้า |
---|
CDM2B20-75Z |
CDM2B32-50Z |
CDM2L25-100AZ |
CM2B20-50Z |
CM2B20-75Z |
CM2U32-50Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | สเปค | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,062.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ||
฿ 1,140.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 32 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ||
฿ 1,601.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 100 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ||
฿ 955.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ||
฿ 1,000.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ||
฿ 2,314.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 50 | เบาะ ยาง | ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภท วาล์วบอล ปลายคัน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1.0 | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | Rc | ควงรับโลหะ | ไม่มี เหล็กยึด |
อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรง ปลาย ก้าน | ปลายคัน เกลียวนอก | เบลโลว์ | ไม่มี |
ชนิด | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง