(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมพร้อมไกด์ในตัวที่มีความต้านทานต่อโหลดด้านข้างและความแม่นยำไม่หมุนสูง
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ กะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ สต็อปเปอร์ line สายพานลำเลียง lifters
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สต็อปเปอร์ และ สายพานลำเลียง lifters
สามารถติดตั้งได้ 2 ทิศทางด้านล่างและด้านข้าง
ไฟบอกสถานะ
เบาะ ยาง
ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | บุชชิ่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น | |
---|---|---|---|
รุ่น | MGQM | MGQL | |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | ||
วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | ||
บังคับของเหลว | อากาศ | ||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | ø12, ø16 | 0.12 MPa | |
ø20ถึงø100 | 0.1 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ อุณหภูมิการทำงานของ ของไหล | -10 ° C ถึง + 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | ø12ถึงø63 | 50 ถึง 500 mm / s | |
ø80, ø100 | 50 ถึง 400 มม. / วินาที | ||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสอง | ||
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | ||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.5 มม |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เค้าร่าง (OUT, IN)
สายยาง ID (มิลลิเมตร) | ขนาดก้าน (มิลลิเมตร) | ทิศทางการดำเนินงาน | พื้นที่ลูกสูบ (ตารางมิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (mpa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
12 | 6 | OUT | 113 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 | 90 | 102 | 113 |
IN | 85 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | ||
16 | 8 | OUT | 201 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 |
IN | 151 | 30 | 45 | 60 | 76 | 91 | 106 | 121 | 136 | 151 | ||
20 | 10 | OUT | 314 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
IN | 236 | 47 | 71 | 94 | 118 | 142 | 165 | 189 | 212 | 236 | ||
25 | 12 | OUT | 491 | 98 | 147 | 196 | 246 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
IN | 378 | 76 | 113 | 151 | 189 | 227 | 265 | 302 | 340 | 378 | ||
32 | 16 | OUT | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 482 | 563 | 643 | 724 | 804 |
IN | 603 | 121 | 181 | 241 | 302 | 362 | 422 | 482 | 543 | 603 | ||
40 | 16 | OUT | 1,257 | 251 | 377 | 503 | 629 | 754 | 880 | 1,006 | 1,131 | 1,257 |
IN | 1,056 | 211 | 317 | 422 | 528 | 634 | 739 | 845 | 950 | 1,056 | ||
50 | 20 | OUT | 1,963 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,374 | 1,570 | 1,767 | 1,963 |
IN | 1,649 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1,154 | 1,319 | 1,484 | 1,649 | ||
63 | 20 | OUT | 3,117 | 623 | 935 | 1,247 | 1,559 | 1,870 | 2,182 | 2,494 | 2,805 | 3,117 |
IN | 2,803 | 561 | 841 | 1,121 | 1,402 | 1,682 | 1,962 | 2,242 | 2,523 | 2,803 | ||
80 | 25 | OUT | 5,027 | 1,005 | 1,508 | 2,011 | 2,514 | 3,016 | 3,519 | 4,022 | 4,524 | 5,027 |
IN | 4,536 | 907 | 1,361 | 1,814 | 2,268 | 2,722 | 3,175 | 3,629 | 4,082 | 4,536 | ||
100 | 30 | OUT | 7,854 | 1,571 | 2,356 | 3,142 | 3,927 | 4,712 | 5,498 | 6,283 | 7,069 | 7,854 |
IN | 7,147 | 1,429 | 2,144 | 2,859 | 3,574 | 4,288 | 5,003 | 5,718 | 6,432 | 7,147 |
ข้อควรระวัง
เอาต์พุต ทฤษฎี (N) = ความดัน (mpa) ×พื้นที่ลูกสูบ (mm²)
โหลดไฟฟ้า ด้านข้างที่อนุญาต ( โหลดไฟฟ้า ปกติ)
โหลดไฟฟ้า (โหลดไฟฟ้า) ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
สายยาง ID (มิลลิเมตร) | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
12 | MGQM | 21 | 18 | - | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | - | - | - | - |
MGQL | 27 | 22 | - | 17 | 21 | 19 | 15 | 13 | - | - | - | - | |
16 | MGQM | 34 | 28 | - | 25 | 22 | 19 | 15 | 13 | - | - | - | - |
MGQL | 38 | 30 | - | 26 | 37 | 33 | 28 | 23 | - | - | - | - | |
20 | MGQM | - | 51 | - | 44 | 38 | 34 | 57 | 49 | 42 | 37 | 33 | 30 |
MGQL | - | 55 | - | 47 | 78 | 69 | 53 | 44 | 30 | 26 | 23 | 21 | |
25 | MGQM | - | 70 | - | 60 | 53 | 47 | 77 | 65 | 56 | 49 | 44 | 40 |
MGQL | - | 71 | - | 61 | 77 | 72 | 59 | 51 | 42 | 36 | 32 | 29 | |
32 | MGQM | - | - | 196 | - | - | 167 | 137 | 108 | 87 | 77 | 69 | 63 |
MGQL | - | - | 88 | - | - | 59 | 275 | 216 | 156 | 136 | 121 | 109 | |
40 | MGQM | - | - | 196 | - | - | 167 | 137 | 108 | 87 | 77 | 69 | 63 |
MGQL | - | - | 88 | - | - | 59 | 275 | 216 | 156 | 136 | 121 | 109 | |
50 | MGQM | - | - | 294 | - | - | 255 | 215 | 176 | 138 | 123 | 111 | 101 |
MGQL | - | - | 137 | - | - | 88 | 392 | 313 | 207 | 182 | 162 | 146 | |
63 | MGQM | - | - | 294 | - | - | 255 | 215 | 176 | 138 | 123 | 111 | 101 |
MGQL | - | - | 137 | - | - | 88 | 392 | 313 | 207 | 182 | 162 | 146 | |
80 | MGQM | - | - | 353 | - | - | 304 | 255 | 206 | 168 | 151 | 137 | 126 |
MGQL | - | - | 235 | - | - | 157 | 863 | 686 | 465 | 411 | 368 | 333 | |
100 | MGQM | - | - | 539 | - | - | 470 | 412 | 343 | 278 | 252 | 230 | 211 |
MGQL | - | - | 470 | - | - | 313 | 1,370 | 1,070 | 708 | 627 | 562 | 509 |
แรงบิด การหมุนของ แผ่นเพลท
แรงบิด: T (N · m)
สายยาง ID (มิลลิเมตร) | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
12 | MGQM | 0.29 | 0.24 | - | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | - | - | - | - |
MGQL | 0.48 | 0.39 | - | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | - | - | - | - | |
16 | MGQM | 0.51 | 0.43 | - | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | - | - | - | - |
MGQL | 0.73 | 0.58 | - | 0.48 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.44 | - | - | - | - | |
20 | MGQM | - | 0.91 | - | 0.78 | 0.71 | 0.63 | 1.04 | 0.88 | 0.77 | 0.68 | 0.60 | 0.55 |
MGQL | - | 1.26 | - | 1.06 | 1.77 | 1.58 | 1.22 | 1.01 | 0.69 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | |
25 | MGQM | - | 1.53 | - | 1.31 | 1.16 | 1.03 | 1.68 | 1.42 | 1.24 | 1.09 | 0.98 | 0.88 |
MGQL | - | 1.96 | - | 1.69 | 2.16 | 2.00 | 1.65 | 1.41 | 1.18 | 1.01 | 0.90 | 0.81 | |
32 | MGQM | - | - | 3.92 | - | - | 2.94 | 2.45 | 3.46 | 1.72 | 1.53 | 1.37 | 1.24 |
MGQL | - | - | 1.96 | - | - | 0.98 | 5.88 | 4.41 | 3.12 | 2.72 | 2.42 | 2.18 | |
40 | MGQM | - | - | 4.41 | - | - | 3.43 | 2.94 | 2.45 | 1.94 | 1.72 | 1.54 | 1.40 |
MGQL | - | - | 2.45 | - | - | 1.47 | 6.37 | 5.39 | 3.51 | 3.06 | 2.72 | 2.45 | |
50 | MGQM | - | - | 7.35 | - | - | 5.88 | 4.90 | 4.41 | 3.43 | 3.06 | 2.77 | 2.52 |
MGQL | - | - | 3.43 | - | - | 2.20 | 10.78 | 8.33 | 5.18 | 4.55 | 4.05 | 3.65 | |
63 | MGQM | - | - | 7.84 | - | - | 6.37 | 5.39 | 4.90 | 3.77 | 3.37 | 3.04 | 2.77 |
MGQL | - | - | 3.92 | - | - | 2.45 | 11.76 | 9.31 | 5.69 | 5.01 | 4.46 | 4.02 | |
80 | MGQM | - | - | 11.76 | - | - | 9.80 | 7.84 | 6.86 | 5.88 | 5.28 | 4.79 | 4.39 |
MGQL | - | - | 9.31 | - | - | 5.88 | 31.36 | 24.50 | 16.28 | 14.39 | 12.88 | 11.66 | |
100 | MGQM | - | - | 22.54 | - | - | 19.60 | 16.66 | 14.70 | 11.81 | 10.67 | 9.74 | 8.96 |
MGQL | - | - | 21.56 | - | - | 13.72 | 63.70 | 49.00 | 30.09 | 26.65 | 23.89 | 21.63 |
ความแม่นยำ ของ แผ่นเพลท ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน
สำหรับ ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน θโดยไม่ โหลดไฟฟ้า ให้ใช้ ค่า ไม่เกินค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน เป็น ไกด์
สายยาง ID (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน θ | |
---|---|---|
MGQM | MGQL | |
12 | ±0.08° | ±0.10° |
16 | ||
20 | ±0.07° | ±0.09° |
25 | ||
32 | ±0.06° | ±0.08° |
40 | ||
50 | ±0.05° | ±0.06° |
63 | ||
80 | ±0.04° | ±0.05° |
100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,196.00 ฿ 3,933.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 20 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 4,604.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 50 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 4,366.40 ฿ 4,093.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 10 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 4,502.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 20 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 4,912.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 50 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 5,184.80 ฿ 4,860.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 5,321.60 ฿ 4,989.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 5,935.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 6,617.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 7,640.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 200 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 6,140.00 ฿ 5,756.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 6,822.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 7,300.00 ฿ 6,843.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 25 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 8,169.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 9,040.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 9,909.60 ฿ 9,290.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 100 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 13,388.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 200 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 8,511.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 10,250.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 12,860.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 175 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 9,858.40 ฿ 9,242.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 50 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 12,484.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 100 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 15,862.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 100 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 15,112.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 25 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 16,936.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 50 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 27,886.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 200 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 3,036.00 ฿ 2,846.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 10 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,104.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 20 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 3,172.80 ฿ 2,974.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,240.80 ฿ 3,038.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 40 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,308.80 ฿ 3,102.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 50 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,343.20 ฿ 3,134.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 10 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,411.20 ฿ 3,198.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,479.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 30 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,548.00 ฿ 3,326.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 40 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,616.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 50 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,786.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 75 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 3,956.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 100 | -10~ 60 | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5×0.8 | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 4,093.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 4,161.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 30 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 4,229.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 40 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 4,298.40 ฿ 4,029.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 5,151.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 175 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 4,639.20 ฿ 4,349.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 20 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 4,707.20 ฿ 4,413.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 30 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 4,776.00 ฿ 4,477.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 40 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 4,844.00 ฿ 4,541.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 5,014.40 ฿ 4,701.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 75 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 6,379.20 ฿ 5,980.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 25 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 6,873.60 ฿ 6,444.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 50 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 7,368.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 7,863.20 ฿ 7,371.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 100 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 8,357.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 125 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 9,841.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 200 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 6,720.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 7,214.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 9,192.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 150 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 10,182.40 ฿ 9,546.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 200 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 7,675.20 ฿ 7,195.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 25 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 8,255.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 50 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 9,415.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 100 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 11,154.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 175 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 8,118.40 ฿ 7,611.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63 | 25 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 14,327.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 125 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 13,508.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 25 | -10~ 60 | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 14,634.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 50 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 16,885.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 100 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง