(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดเล็กพร้อมแท่งไกด์
[คุณสมบัติ]
· ไกด์ ร็อดสั้นลง
·ประหยัดพื้นที่
·ด้วยการลดความยาวแกนนำสูงสุด 22 มม. การตัดเฉือนที่จำเป็นในการสร้างช่องว่างระหว่างด้านล่างของตัวกระบอกสูบและอุปกรณ์จะลดลง
· สวิตช์อัตโนมัติรอบและสวิตช์อัตโนมัติที่ทนทานต่อสนามแม่เหล็กสามารถติดตั้งได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีสเปเซอร์
·สามารถติดตั้งได้ 4 ประเภท
· ท่อจากทั้งสองทิศทาง
การติดตั้ง / การวางท่อ 4 แบบจาก 2 ทิศทาง
สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น / บุชชิ่ง บอล / บุชชิ่ง บอล งานละเอียด สูง
รูปภาพของแกน ไกด์ สั้นลง
สายยาง ID | ไกด์ คัน | |
---|---|---|
ขนาดที่สั้นลง | มิติใหม่ | |
ø32 | 22 | 15.5 |
ø40 | 22 | 9 |
ø50 | 18 | 16.5 |
ø63 | 18 | 11.5 |
ø80 | 10.5 | 8 |
ø100 | 10.5 | 10.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เมื่อเทียบกับประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ 25 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(ø32ถึงø100 [ขนาด 32- ถึง 100 มม. รู])
(ไม่มีการฉายภาพสำหรับø12ถึงø25 [ขนาด 12 ถึง 25 มม. รู] 25 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | |||||||||
บังคับของเหลว | อากาศ | |||||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.12 MPa | 0.1 MPa | ||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||||
หมายเหตุ ความเร็วลูกสูบ ) | 50 ถึง 500 mm / s | 50 ถึง 400 มม. / วินาที | ||||||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสอง | |||||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | |||||||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.5 มม |
ความเร็วสูงสุดโดยไม่ โหลดไฟฟ้า ความเร็วลูกสูบอาจไม่เป็นไปตามสภาพการใช้งาน
สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) |
---|---|
12, 16 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
20, 25 | 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
32 ถึง 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
OUT/IN
สายยาง ID (มิลลิเมตร) | ขนาดก้าน (มิลลิเมตร) | ทิศทางการดำเนินงาน | พื้นที่ลูกสูบ (ตารางมิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (mpa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
12 | 6 | OUT | 113 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 | 90 | 102 | 113 |
IN | 85 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 59 | 68 | 76 | 85 | ||
16 | 8 | OUT | 201 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 |
IN | 151 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 106 | 121 | 136 | 151 | ||
20 | 10 | OUT | 314 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
IN | 236 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 165 | 188 | 212 | 236 | ||
25 | 10 | OUT | 491 | 98 | 147 | 196 | 245 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
IN | 412 | 82 | 124 | 165 | 206 | 247 | 289 | 330 | 371 | 412 | ||
32 | 14 | OUT | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 | 724 | 804 |
IN | 650 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | ||
40 | 14 | OUT | 1,257 | 251 | 377 | 503 | 628 | 754 | 880 | 1,005 | 1,131 | 1,257 |
IN | 1,103 | 221 | 331 | 441 | 551 | 662 | 772 | 882 | 992 | 1,103 | ||
50 | 18 | OUT | 1,963 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,374 | 1,571 | 1,767 | 1,963 |
IN | 1,709 | 342 | 513 | 684 | 855 | 1,025 | 1,196 | 1,367 | 1,538 | 1,709 | ||
63 | 18 | OUT | 3,117 | 623 | 935 | 1,247 | 1,559 | 1,870 | 2,182 | 2,494 | 2,806 | 3,117 |
IN | 2,863 | 573 | 859 | 1,145 | 1,431 | 1,718 | 2,004 | 2,290 | 2,576 | 2,863 | ||
80 | 22 | OUT | 5,027 | 1,005 | 1,508 | 2,011 | 2,513 | 3,016 | 3,519 | 4,021 | 4,524 | 5,027 |
IN | 4,646 | 929 | 1,394 | 1,859 | 2,323 | 2,788 | 3,252 | 3,717 | 4,182 | 4,646 | ||
100 | 26 | OUT | 7,854 | 1,571 | 2,356 | 3,142 | 3,927 | 4,712 | 5,498 | 6,283 | 7,069 | 7,854 |
IN | 7,323 | 1,465 | 2,197 | 2,929 | 3,662 | 4,394 | 5,126 | 5,858 | 6,591 | 7,323 |
(หน่วย: N)
เอาต์พุต ทฤษฎี (N) = ความดัน (mpa) ×พื้นที่ลูกสูบ (mm²)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สิ้นสุดการล็อก | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ตำแหน่ง ล็อค | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | วิธีการปล่อยด้วยตนเอง | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,566.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | มาตรฐาน / ด้วย สต๊อปเปอร์ แกนหมุน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5x0.8 | - | - | - | - | บุชบอลที่ งานละเอียด | - | - | ||
฿ 6,711.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 75 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล งานละเอียด | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 8,284.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล งานละเอียด | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 4,116.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 10 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5×0.8 | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 4,255.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 20 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5×0.8 | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 4,392.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 30 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5×0.8 | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 4,531.20 ฿ 4,248.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 40 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | null ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,361.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 100 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 6,053.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 150 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 4,428.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 10 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5×0.8 | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 4,566.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 20 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5×0.8 | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 4,704.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 25 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | null ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,843.20 ฿ 4,540.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 40 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5×0.8 | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 4,981.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 50 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5×0.8 | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 5,327.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 75 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5×0.8 | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 6,814.40 ฿ 6,388.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 100 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | null ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,019.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 125 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 7,056.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 200 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 5,120.00 ฿ 4,800.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 125 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 5,257.60 ฿ 4,929.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 5,949.60 ฿ 5,577.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 25 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,396.00 ฿ 5,058.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 40 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 5,396.00 ฿ 5,058.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 5,534.40 ฿ 5,188.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 25 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,672.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 50 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 6,019.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 75 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 6,364.80 ฿ 5,967.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 100 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,711.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 40 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,056.80 ฿ 6,615.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 10 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,748.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 200 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 5,811.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 40 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 6,728.00 ฿ 6,307.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 25 | มาตรฐาน / ด้วย สต๊อปเปอร์ แกนหมุน / ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง | -10~ 60 | [มี] มี | 0.15~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | - | - | - | หัว ล็อค ด้านข้าง | - | แบบไม่ ล็อค | - | ||
฿ 6,088.00 ฿ 5,707.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 200 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 6,226.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 150 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 7,610.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 20 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 8,302.40 ฿ 7,783.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,284.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 125 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 9,167.20 ฿ 8,594.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 150 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 10,048.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 32 | 75 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ไม่มี | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 10,931.20 ฿ 10,248.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 100 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 11,812.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 150 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 15,341.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 250 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 17,105.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 300 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 7,748.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 40 | 25 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 9,512.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 40 | 75 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | - | ||
฿ 15,532.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 50 | 175 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 11,553.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,088.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 63 | 200 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 11,934.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 18,852.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 80 | 150 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 19,025.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 75 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 26,428.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 175 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | - | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 3,078.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 10 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 3,148.00 ฿ 2,951.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 15 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 3,148.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 20 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 3,216.80 ฿ 3,015.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 25 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 3,216.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 6,908.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | - | - | -10~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,850.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | - | - | -10~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,701.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 100 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5×0.8 | - | - | - | - | ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา | - | - | ||
฿ 4,047.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 150 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 3,390.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 10 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 3,459.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 15 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,459.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 3,528.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 25 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,528.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 30 | มาตรฐาน | - | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 3,597.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 40 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,877.60 ฿ 4,572.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 40 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,666.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 50 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,790.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 50 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,946.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 50 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,840.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 75 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | - | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 7,843.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | - | - | -10~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,223.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 75 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | M5 × 0.8 | M9BW | 3 | 2 | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,704.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,185.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 125 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,358.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 150 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,531.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 175 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 5,050.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 250 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,081.60 ฿ 3,826.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 10 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,151.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 15 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,151.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,824.80 ฿ 4,523.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 5,396.00 ฿ 5,058.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,220.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,220.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | Rc | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,912.00 ฿ 4,605.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 5,500.00 ฿ 5,156.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,289.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 40 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - | ||
฿ 4,358.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | -10~ 60 | - | 0.1~ 1 | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | Rc | ไม่มี | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง