1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก คอนเนคเตอร์ต่อหลายจุดแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า (ขนาดนิ้ว) ซีรีส์ KDM

ปลั๊ก คอนเนคเตอร์ต่อหลายจุดแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า (ขนาดนิ้ว) ซีรีส์ KDM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้ง วัน-ทัช ให้ประสิทธิภาพในการลด แรงงานเมื่อรื้ออุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อการขนส่ง และเมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสีย
[คุณสมบัติ]
·Bulkhead
· สามารถติดตั้งและถอดท่อได้หลายท่อในการดำเนินการเดียว ซึ่งหมายความว่าจะมีข้อผิดพลาดในการเดินท่อน้อยลง โดยใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง
·เนื่องจากเป็น ข้อต่อฟิตติ้ง วัน-ทัช ท่อเหล็ก จึงช่วยลดงานท่อลงได้อย่างมาก

สเปคของ ปลั๊กคอนเนคเตอร์ต่อหลายจุดแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาดนิ้ว ซีรีส์ KDM, ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ หลายขนาด

คอนเนคเตอร์ต่อหลายจุดแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า ช่วยให้สามารถเปลี่ยนขั้วต่อได้ตามตำแหน่งที่กำหนดทำให้สามารถใช้ สายลม ขนาดต่างๆได้

ภาพรวม การเลือก ปลั๊กคอนเนคเตอร์ และ ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ แบบผสมขนาด

ภาพรวม การเลือก ปลั๊กคอนเนคเตอร์ และ ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ แบบผสมขนาด

คอนเนคเตอร์
รุ่น
สายยาง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.
Part Numberปุ่มปลด
สี
ปลั๊ก
คอนเนคเตอร์
⌀1/8"KDMP-01สีแดง
⌀5/32"KDMP-03
⌀1/4"KDMP-07
⌀5/16"KDMP-09
ซ็อกเก็ต
คอนเนคเตอร์
(มี ซีล)
⌀1/8"KDMS-01
⌀5/32"KDMS-03
⌀1/4"KDMS-07
⌀5/16"KDMS-09

วัสดุหลักของ ปลั๊กคอนเนคเตอร์, ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์

  • ตัวเรือน: PBT, C3604BD พร้อม Electroless Nickel Plating (⌀5/16 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว])
  • Chuck : SUS304
  • ไกด์: SUS304, C3604BD พร้อม Electroless Nickel Plating, POM (⌀5/16 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว])
  • Collet, ปุ่มปลด: POM
  • ซีล: NBR
รหัสสินค้า
KDMP-01
KDMP-01-X2
KDMP-03
KDMP-03-X2
KDMP-07
KDMP-07-X2
KDMP-07-X12
KDMP-09
KDMS-01
KDMS-01-X2
KDMS-03
KDMS-03-X2
KDMS-07
KDMS-07-X2
KDMS-07-X12
KDMS-09
KDMS-09-X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง ช่องเสียบ ตัวลด รูปทรงอื่น ๆ สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค ตามที่กำหนด

฿ 60.30

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน รูปทรงอื่น ๆ---[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์1/8ปลั๊กN/A

฿ 64.80

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน รูปทรงอื่น ๆ---[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์1/8ปลั๊กปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 57.60

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน รูปทรงอื่น ๆ---[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์5/32ปลั๊กN/A

฿ 62.10

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน รูปทรงอื่น ๆ---[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์5/32ปลั๊กปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 60.30

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน รูปทรงอื่น ๆ---[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์1/4ปลั๊กN/A

฿ 64.80

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน รูปทรงอื่น ๆ---[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์1/4ปลั๊กปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 60.30

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน รูปทรงอื่น ๆ---[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์1/4ปลั๊กสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย

฿ 165.89

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน รูปทรงอื่น ๆ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)--[ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์5/16ปลั๊กN/A

฿ 60.30

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer-[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-1/8ซ็อกเก็ตN/A

฿ 64.80

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer-[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-1/8ซ็อกเก็ตปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 57.60

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer-[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-5/32ซ็อกเก็ตN/A

฿ 62.10

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer-[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-5/32ซ็อกเก็ตปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 60.30

CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer-[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-1/4ซ็อกเก็ตN/A

฿ 64.80

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer-[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-1/4ซ็อกเก็ตปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 60.30

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer-[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-1/4ซ็อกเก็ตสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย

฿ 165.89

CONNECTOR 10 ชิ้น 45 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-5/16ซ็อกเก็ตN/A

฿ 101.70

SMC CONNECTOR 10 ชิ้น 55 วัน ซ็อกเก็ต และ Reducer[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์-5/16ซ็อกเก็ตปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ