(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว คัปเปลอร์ S โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงของปลั๊ก/ซ็อกเก็ตในการดึงออกพัฒนาขึ้น
ลักษณะภายนอก ชนิดฟิตติ้งนัท (สำหรับสายยูรีเทนเสริมไฟเบอร์)
Drawing ระบุขนาด ชนิดฟิตติ้งนัท (สำหรับสายยูรีเทนเสริมไฟเบอร์)
ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | สายที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | H1 ด้านทแยงมุม | H2 ด้านทแยงมุม | ⌀D | L1 | L2 เมื่อเชื่อมต่อ | M | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | KK3S-50N | 5/8 | 14 | 14 | 20.2 | 42.6 | 45.1 | 13.7 | 4.5 | 12.2 | 32.1 |
KK3S-60N | 6/9 | 17 | 17 | 44.4 | 46.9 | 16.5 | 5.4 | 18.3 | 48.7 | ||
KK3S-65N | 6.5/10 | 5.9 | 19.2 | 46.4 | |||||||
1/4 | KK4S-50N | 5/8 | 19 | 14 | 28.0 | 54.1 | 57.8 | 13.7 | 4.5 | 12.2 | 55.8 |
KK4S-60N | 6/9 | 17 | 56.8 | 60.5 | 16.5 | 5.4 | 20.4 | 69.3 | |||
KK4S-65N | 6.5/10 | 5.9 | 24.1 | 66.8 | |||||||
KK4S-80N | 8/12 | 19 | 55.4 | 59.1 | 17.4 | 7.4 | 35.1 | 68.5 | |||
KK4S-85N | 8.5/12.5 | 7.8 | 36.6 | 71.1 | |||||||
1/2 | KK6S-80N | 8/12 | 24 | 31.6 | 66.0 | 71.3 | 7.4 | 107.5 | |||
KK6S-85N | 8.5/12.5 | 7.8 | 41.2 | 110.2 | |||||||
KK6S-110N | 11/16 | 24 | 64.4 | 69.7 | 20.1 | 10.2 | 68.4 | 119.8 |
หน่วย: มม.
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศและน้ำ |
---|---|
หมายเหตุ ช่วงความดันใช้งาน: | KK2: -100 kPa ถึง 1 MPa KK3: -90 kPa ถึง 1 MPa KK4/6: 0 ถึง 1 MPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | อากาศ: -5 ถึง 60° c น้ำ: 5 ถึง 40°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
การชุบผิว ซีล | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน) และวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก |
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้
วิธีการเชื่อมต่อปลั๊ก/ซ็อกเก็ต | การเชื่อมต่อแบบสวมเร็ว |
---|---|
เช็ควาล์ว | ซ็อกเก็ต: มีเช็ควาล์วในตัว (มาตรฐาน) |
กลไกล็อคตาไก่ | ประเภทล็อคแบบแมนวล (มาตรฐาน) |
รหัสสินค้า |
---|
KK3S-50N |
KK3S-60N |
KK3S-65N |
KK4S-50N |
KK4S-60N |
KK4S-65N |
KK4S-80N |
KK4S-85N |
KK6S-80N |
KK6S-85N |
KK6S-110N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดบอดี้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ภายในของท่อที่เข้ากันได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.45 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | 5/8 | ||
฿ 252.45 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 6/9 | ||
฿ 252.45 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | 6.5/10 | ||
฿ 277.10 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 5/8 | ||
฿ 277.10 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 6/9 | ||
฿ 342.55 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 6.5/10 | ||
฿ 342.55 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 8/12 | ||
฿ 460.70 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 8.5/12.5 | ||
฿ 571.20 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 8/12 | ||
฿ 571.20 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 8.5/12.5 | ||
฿ 612.00 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 11/16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดขัน น๊อตตัวเมีย | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | มีหรือไม่มีเช็ควาล์ว | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง