(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด Bulkhead ข้อต่อ S ฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงของปลั๊ก/ซ็อกเก็ตในการดึงออกพัฒนาขึ้น
· ฟิตติ้งแบบ One-touch ที่ทำให้เป็นมาตรฐาน
ลักษณะภายนอก ฟิตติ้งชนิด Bulkhead แบบสวมเร็ว
ขนาดตัวสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | รุ่น |
---|---|---|
M5 | 3.2 | KK2P-23E |
4 | KK2P-04E | |
6 | KK2P-06E | |
1/8 | 4 | KK3P-04E |
6 | KK3P-06E | |
8 | KK3P-08E | |
10 | KK3P-10E | |
1/4 | 6 | KK4P-06E |
8 | KK4P-08E | |
10 | KK4P-10E | |
12 | KK4P-12E | |
1/2 | 12 | KK6P-12E |
16 | KK6P-16E |
Drawing ระบุขนาด ฟิตติ้งชนิด Bulkhead แบบสวมเร็ว
ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | เกลียว T | H1 ความกว้างด้านเรียบ | H2 ความกว้างด้านเรียบ | L1 | L2 | L3 | M | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก กรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สายยูรีเทน | สายไนล่อน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | KK2P-23E | ⌀3.2 | M8 × 0.75 | 10 | 10 | 28.3 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2P-04E | ⌀4 | M9 × 0.75 | 11 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2P-06E | ⌀6 | M11 × 0.75 | 14 | 14 | 28.6 | 12.7 | 13.5 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | KK3P-04E | ⌀4 | M12 × 1 | 39.3 | 18.4 | 16.9 | 16.0 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK3P-06E | ⌀6 | M14 × 1 | 17 | 17 | 40.2 | 16.8 | 17.0 | 4.7 | 10.1 | 12.8 | 22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK3P-08E | ⌀8 | M16 × 1 | 19 | 43.4 | 20.0 | 18.5 | 6.0 | 15.7 | 22.6 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK3P-10E | ⌀10 | M20 × 1 | 22 | 24 | 46.4 | 22.0 | 21.0 | 22.6 | 54.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | KK4P-06E | ⌀6 | M14 × 1 | 17 | 17 | 47.0 | 25.2 | 16.8 | 17.0 | 4.7 | 10.1 | 12.8 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง