1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ S KK Series, ปลั๊ก (P) เกลียวใน

ข้อต่อ S KK Series, ปลั๊ก (P) เกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

เกลียวใน ข้อต่อ S ข้อต่อแบบวันทัช
[คุณสมบัติ]
· การถอดปลั๊ก/ซ็อกเก็ตมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบัน)
· พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ: 3.8 ถึง 82 มม.^2
· ต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแหวนล็อคเป็น PBT ที่ทนต่อแรงกระแทก
· ลดการสูญเสียพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีสปริงวาล์วที่บล็อคเส้นทาง การไหล
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· ใช้การสัมผัสพื้นผิวเพื่อให้เกิดการปิดผนึกที่เชื่อถือได้
· นอกจากขนาดตัวสินค้าที่เล็กลง ยังมีการใช้ชิ้นส่วนกดอัดและชิ้นส่วนเรซิ่นเพื่อทำให้น้ำหนักโดยรวมลดลงอีกด้วย
· สามารถไหลจากด้านปลั๊กหรือด้านซ็อกเก็ตก็ได้

รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK ปลั๊ก ชนิดเกลียวใน

ลักษณะภายนอก ปลั๊กซีรีส์ KK ชนิดเกลียวใน

ลักษณะภายนอก ปลั๊กซีรีส์ KK ชนิดเกลียวใน

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กซีรีส์ KK ชนิดเกลียวใน

Drawing ระบุขนาด ปลั๊กซีรีส์ KK ชนิดเกลียวใน

ขนาดตัวสินค้ารุ่นT
เส้นผ่าศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ
H
ด้านทแยงมุม
L1L2เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2น้ำหนัก
g
M5KK2P-M5FM5 × 0.8817.612.33.48.12.6
1/8KK3P-01FRc1/81428.318.46.022.610.4
KK3P-02FRc1/41733.520.8
KK3P-03FRc3/81935.323.2
1/4KK4P-02FRc1/41737.225.29.050.923.9
KK4P-03FRc3/81939.824.6
1/2KK6P-03F43.331.013.0106.228.6
KK6P-04FRc1/22450.243.9

หน่วย: มม.

สเปค

ของไหลที่ใช้งานอากาศและน้ำ
หมายเหตุ ช่วงความดันใช้งาน: KK2: -100 kPa ถึง 1 MPa
KK3: -90kPa ถึง 1 MPa
KK4/6: 0 ถึง 1 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหลอากาศ: -5 ถึง 60° c
น้ำ: 5 ถึง 40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
การชุบผิว ซีลชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน) และวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก

หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้

ประสิทธิภาพ

วิธีการเชื่อมต่อปลั๊ก/ซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อแบบสวมเร็ว
เช็ควาล์วซ็อกเก็ต: มีเช็ควาล์วในตัว (มาตรฐาน)
กลไกล็อคตาไก่ หมายเหตุ: ประเภทล็อคแบบแมนวล (มาตรฐาน)

หมายเหตุ: ซีรีส์ KK2 ไม่มีกลไกล็อค

ลักษณะของอัตราการไหล

อากาศ (0 ถึง 1 MPa)/ ซีรีส์ KK2

อากาศ (0 ถึง 1 MPa)/ ซีรีส์ KK2

น้ำ (0 ถึง 0.4 MPa)/ ซีรีส์ KK2

น้ำ (0 ถึง 0.4 MPa)/ ซีรีส์ KK2

อากาศ (0 ถึง 1 MPa)/ ซีรีส์ KK3, 4 และ 6

อากาศ (0 ถึง 1 MPa)/ ซีรีส์ KK3, 4 และ 6

น้ำ (0 ถึง 0.4 MPa)/ ซีรีส์ KK3, 4 และ 6

น้ำ (0 ถึง 0.4 MPa)/ ซีรีส์ KK3, 4 และ 6

การเชื่อมต่อแบบสวมเร็ว

เชื่อมต่อง่ายด้วยมือเดียว ความสามารถในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ภาพแสดงการเชื่อมต่อ 1

ภาพแสดงการเชื่อมต่อ 1

ภาพแสดงการเชื่อมต่อ 2

ภาพแสดงการเชื่อมต่อ 2

รหัสสินค้า
KK2P-M5F
KK3P-01F
KK3P-02F
KK3P-03F
KK4P-02FSALE
KK4P-03F
KK6P-03F
KK6P-04F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดบอดี้ เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านเชื่อมต่อท่อ

฿ 56.95

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน M5M5 × 0.8

฿ 69.70

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/8Rc 1/8

฿ 69.70

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1/8Rc 1/4

฿ 69.70

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 55 วัน 1/8Rc 3/8

฿ 69.70

฿ 61.50

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4Rc 1/4

฿ 69.70

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1/4Rc 3/8

฿ 130.90

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1/2Rc 3/8

฿ 150.45

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1/2Rc 1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ เกลียวตัวเมียเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน มีหรือไม่มีเช็ควาล์ว ไม่มี
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .