1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูเนี่ยน ที KQG2T, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG

ยูเนี่ยน ที KQG2T, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 333.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· สามารถใช้กับไอน้ำ
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ: SUS316, ส่วนซีล: FKM พิเศษ
· อุณหภูมิของไหลใช้งาน: -5 ถึง + 150 °C
· สอดคล้องกับตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (วัสดุชิ้นส่วนสอดคล้องตามการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและบรรจุภัณฑ์)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบแยกท่อในทิศทาง 90°

Outline drawing ระบุขนาด ยูเนี่ยน ที KQG2T

Outline drawing ยูเนี่ยน ที KQG2T

Outline drawing ยูเนี่ยน ที KQG2T

ขนาด มิลลิเมตร

  • สายที่ใช้ได้ : ขนาดมิลลิเมตร
  • เกลียว: M, R, Rc
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)รุ่น⌀Dหมายเหตุ1)LAQMøNøOพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2 )หมายเหตุ2)น้ำหนัก (กรัม)
ø3.2KQG2T23-008.313.620.54.1123.25.63.47.9
ø4KQG2T04-009.114.621.84.412.63.25.66.49.5
ø6KQG2T06-0011.416.624.65.213.63.25.613.414.2
ø8KQG2T08-0013.720.131.1716.14.2825.624.4
ø10KQG2T10-0016.622348174.284036.8
ø12KQG2T12-0018.724.637.79.118.64.2857.446.9
ø16KQG2T16-0024.628.843.410.620.84.2810075.5

หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP ค่า ท่อ ไนล่อน ⌀16 เท่านั้น

ขนาด นิ้ว

  • สายที่ใช้ได้ : ขนาดนิ้ว
  • เกลียว: UNF, NPT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)รุ่น⌀Dหมายเหตุ1)LAQMøNøOพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2 )หมายเหตุ2)น้ำหนัก (กรัม)
⌀1/8"KQG2T01-008.313.620.54.1123.25.63.47.9
⌀5/32"KQG2T03-009.114.621.84.412.63.25.66.49.5
⌀1/4"KQG2T07-0011.716.724.75.213.53.25.613.414.7
⌀5/16"KQG2T09-0013.720.131.1716.14.2825.624.4
⌀3/8"KQG2T11-001621.433.4816.64.284034.7
⌀1/2"KQG2T13-0019.624.937.9918.54.2857.452.3

หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2 (ข้อมูลอ้างอิง)

ท่อที่ใช้งานได้

  • วัสดุสายลม: FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อน อ่อนNote1) , โพลียูรีเทน, โพลีโอเรฟิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสาย (ขนาดมิลลิเมตร): ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายลม (ขนาดนิ้ว): ⌀1/8, "⌀5/32, "⌀1/4, "⌀5/16, "⌀3/8, "⌀1/2"

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้

สเปค

ของไหลอากาศ น้ำ ไอน้ำหมายเหตุ2)หมายเหตุ3)
ช่วง ความดัน ใช้งานNote4)-100 kPa ถึง 1 MPaNote5)
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานหมายเหตุ6)-5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note5)
สารหล่อลื่นปราศจากจาระบี
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 2) ยืนยัน สายที่ใช้ได้แต่ละตัวแยกกัน
หมายเหตุ 3) ใช้ FKM พิเศษที่ทนต่อไอน้ำ
หมายเหตุ 4) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
หมายเหตุ 5) โปรดยืนยันช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
หมายเหตุ 6) โปรดใส่ปลอกในสำหรับเงื่อนไขต่อไปนี้ (⌀3.2, ⌀1/8 "ไม่รวม)
·เมื่อใช้กับของเหลวหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงมาก
·เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง

สภาวะอุณหภูมิสำหรับการสวมปลอกใน

สายที่ใช้อุณหภูมิ
สาย FEP / ซีรี่ส์ TH80 °C ขึ้นไป
สาย Super PFA / ซีรี่ส์ TL120 °C ขึ้นไป

แผนภาพโครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2

ส่วนประกอบ

จำนวนPart Nameวัสดุ
1ปุ่มปลดSUS316
2ไกด์ 1SUS316
3ไกด์ 2SUS316
4หัวจับSUS316
5ซีลFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
6ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอกSUS316
7ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอกSUS316
8โอริงFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
9สตัดSUS316
รหัสสินค้า
KQG2T01-00
KQG2T03-00
KQG2T04-00
KQG2T06-00
KQG2T07-00
KQG2T08-00SALE
KQG2T09-00
KQG2T10-00
KQG2T11-00
KQG2T12-00SALE
KQG2T13-00
KQG2T16-00
KQG2T23-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 1,210.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1/8

฿ 333.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/32

฿ 877.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 4

฿ 990.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 990.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 6 วัน 1/4

฿ 1,245.60

฿ 774.64

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 1,245.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/16

฿ 1,629.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 1,629.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/8

฿ 2,173.50

฿ 1,351.92

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

฿ 2,173.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/2

฿ 3,169.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 16

฿ 333.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316 การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน)
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 150 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 3