(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกด้านในสำหรับสำหรับ One-Touch ฟิตติ้งที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: SUS316
[การใช้งาน]
·สำหรับการเสริมแรงของ ท่อ/สายลม ที่ใช้กับ One-Touch ฟิตติ้ง
· วัสดุ: SUS316
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | วัสดุท่อ/สายยาง | ปลอกในที่ใช้งานได้ | |||
---|---|---|---|---|---|
TUS ( โพลียูรีเทน นิ่ม ) | TH/TIH (FEP) | TL/TIL (ซุปเปอร์พีเอฟเอ) | รหัสรุ่น/ Part number | ความยาว | |
⌀4 | — | TH0402 | — | TJG-0402 | 18 |
TUS0425 | TH0425 | — | TJG-0425 | 18 | |
— | — | TL0403 | TJG-0403 | 18 | |
⌀6 | TUS0604 | TH0604 | TL0604 | TJG-0604 | 19 |
⌀8 | TUS0805 | — | — | TJG-0805 | 20.5 |
— | TH0806 | TL0806 | TJG-0806 | 20.5 | |
⌀10 | TUS1065 | — | — | TJG-1065 | 23 |
— | TH1075 | — | TJG-1075 | 23 | |
— | TH1008 | TL1008 | TJG-1008 | 23 | |
⌀12 | TUS1208 | — | — | TJG-1208 | 24 |
— | TH1209 | — | TJG-1209 | 24 | |
— | TH1210 | TL1210 | TJG-1210 | 24 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | วัสดุท่อ/สายยาง | ปลอกในที่ใช้งานได้ | ||
---|---|---|---|---|
TH/TIH (FEP) | TL/TIL (ซุปเปอร์พีเอฟเอ) | รหัสรุ่น/ Part number | ความยาว | |
⌀5/32" | TH0402 | — | TJG-0402 | 18 |
TH0425 | — | TJG-0425 | 18 | |
— | TL0403 | TJG-0403 | 18 | |
⌀1/4" | TIHB07 | TIL07 | TJG-0604 | 19 |
TIHA07 | — | TJG-0746 | 19 | |
⌀5/16" | TH0806 | TL0806 | TJG-0806 | 20.5 |
⌀3/8" | TIHB11 | TIL11 | TJG-1065 | 23 |
TIHA11 | — | TJG-1107 | 23 | |
⌀1/2" | TIH13 | TIL13 | TJG-1395 | 24 |
สายที่ใช้ | อุณหภูมิ |
---|---|
สาย FEP / ซีรี่ส์ TH | 80 °C ขึ้นไป |
สาย Super PFA / ซีรี่ส์ TL | 120 °C ขึ้นไป |
รหัสสินค้า |
---|
TJG-0402 |
TJG-0403 |
TJG-0425 |
TJG-0604 |
TJG-0746 |
TJG-0805 |
TJG-0806 |
TJG-1008 |
TJG-1065 |
TJG-1075 |
TJG-1107 |
TJG-1208 |
TJG-1209 |
TJG-1210 |
TJG-1395 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดสายยาง OD (นิ้ว) | วัสดุ สายยาง | ขนาดท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | - | TH0402 | TH0402 | ||
฿ 33.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | - | TL0403 | TL0403 | ||
฿ 33.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | - | TUS0425/TH0425 | TUS0425/TH0425 | ||
฿ 33.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | - | TUS0604/TH0604/TL0604 | TUS0604/TH0604/TL0604 | ||
฿ 33.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 1/4 | TIHA07 | TIHA07 | ||
฿ 33.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | - | TUS0805 | TUS0805 | ||
฿ 33.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | - | TH0806/TL0806 | TH0806/TL0806 | ||
฿ 44.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | - | TH1008/TL1008 | TH1008/TL1008 | ||
฿ 44.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | - | TUS1065 | TUS1065 | ||
฿ 32.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | - | TH1075 | TH1075 | ||
฿ 44.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 3/8 | TIHA11 | TIHA11 | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | - | TUS1208 | TUS1208 | ||
฿ 54.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | - | TH1209 | TH1209 | ||
฿ 58.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | 12 | - | TH1210/TL1210 | TH1210/TL1210 | ||
฿ 1,294.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 1/2 | TIH13/TIL13 | TIH13/TIL13 |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง