1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็น M-5G2

ปะเก็น M-5G2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • รูปภาพสินค้าที่ใช้เป็นฟิตติ้งแบบสวมเร็ว [ฮาล์ฟยูเนี่ยน KQ2H (ซีลปะเก็น)]

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนอะไหล่ (ปะเก็น ซีล M5) สำหรับ One-Touch ฟิตติ้งที่ผลิตโดย SMC


รหัสสินค้า
KQ04-P01G
KQ06-P01G
KQ08-P01G
KQ10-P01G
KQ12-P01G
KQ16-P01G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งPart Number ของผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้

฿ 37.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน KQ2E04-00G1, KQ2E04-01G1, KQ2E04-02G1

฿ 62.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน KQ2E06-00G1, KQ2E06-01G1, KQ2E06-02G1, KQ2E06-03G1

฿ 144.77

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน KQ2E08-00G, KQ2E08-01G, KQ2E08-02G, KQ2E08-03G

฿ 170.32

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน KQ2E10-00G, KQ2E10-02G, KQ2E10-03G

฿ 243.87

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน KQ2E12-00G, KQ2E12-03G, KQ2E12-04G

฿ 361.94

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน KQ2E16-00G, KQ2E16-03G, KQ2E16-04G

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ น๊อตตัวเมีย