1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งเดลต้ายูเนี่ยน KQ2D-G (ซีลปะเก็น) ฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว

ฟิตติ้งเดลต้ายูเนี่ยน KQ2D-G (ซีลปะเก็น) ฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบสวมเร็ว
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อแยกในสองทิศทางจาก เกลียวใน

ฟิตติ้งเดลต้ายูเนี่ยน: รายละเอียดจำเพาะของ KQ2D-G (ซีลปะเก็น)

ฟิตติ้งเดลต้ายูเนี่ยน: ลักษณะภายนอกของ KQ2D-G (ซีลปะเก็น)

ฟิตติ้งเดลต้ายูเนี่ยน: ลักษณะภายนอกของ KQ2D-G (ซีลปะเก็น)

ฟิตติ้งเดลต้ายูเนี่ยน: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ KQ2D-G (ซีลปะเก็น)

ฟิตติ้งเดลต้ายูเนี่ยน: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ KQ2D-G (ซีลปะเก็น)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
øD บันทึก)ขนาด บุชชิ่งปลดL1L2AMQ⌀O⌀Nพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
⌀4M5 × 0.8KQ2D04-M5G1108.27.71015.820.721.813.35.763.22.22.21.86.6
⌀6M5 × 0.8KQ2D06-M5G11210.49.71216.821.723.913.36.763.24.34.31.89.8

หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2D04-M5G1
KQ2D06-M5G1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 202.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 4

฿ 604.65

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว SUS303
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อยูเนี่ยน เดลต้า อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ M สกรูเชื่อมต่อ 5×0.8 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2
สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงรี สีปุ่มปลด สีขาว