1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาปิดท่อ 10-KGC ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ฝาปิดท่อ 10-KGC ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 507.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· ลักษณะจำเพาะสแตนเลส
· วัสดุ: โพลียูรีเทน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ใช้ปิดกั้นท่อที่ไม่ได้ใช้

รายละเอียดจำเพาะของฝาปิดท่อซีรีส์ 10-KGC ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว

ฝาปิดท่อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ 10-KGC

Drawing แสดงโครงร่างของฝาปิดท่อ

ฝาปิดท่อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ 10-KGC

Drawing ระบุขนาดของฝาปิดท่อ (หน่วย: มม.)

สายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
รุ่นหมายเหตุ)
⌀D
LMน้ำหนัก
(กรัม)
410-KGC04-0010.417163
610-KGC06-0012.818.5173
810-KGC08-0015.220.518.54
1010-KGC10-0018.523216
1210-KGC12-0020.924228
1610-KGC16-0026.5282513

หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ 1)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C กับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
ส่วนนัทJIS B 0211 Class 2 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีล (ส่วนเกลียว )หมายเหตุ 2) มีหรือไม่มีซีล
จาระบีจาระบีฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ใช้ได้กับน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือของผู้ผลิตหากต้องการใช้สารชนิดอื่น นอกจากนี้ต้องรักษาความดันไฟกระชากให้ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงในรหัสสินค้าหากต้องการชนิดที่มาพร้อมซีล

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, POM
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
รหัสสินค้า
10-KGC10-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 507.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
รูปทรงอื่น ๆ ฝาครอบ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 10
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว สเปค ISO class: 5
สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KGC10-00 ในชุด ฝาปิดท่อ 10-KGC ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG