(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ใช้แยกท่อที่มาจากเกลียวตัวเมีย
ข้อต่อสาขา: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGU
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD บันทึก) | L | P | * A | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||||
4 | M5 × 0.8 | 10-KGU04-M5 | 11 | 10.4 | 39.5 | 10.4 | 36 | 16 | 2.2 | 4 |
1/8 | 10-KGU04-01 | 41.1 | 38 | 4.2 | 11 | |||||
1/4 | 10-KGU04-02 | 14 | 45.5 | 40 | 20 | |||||
6 | M5 × 0.8 | 10-KGU06-M5 | 13 | 12.8 | 42.5 | 12.8 | 39 | 17 | 2.2 | 12 |
1/8 | 10-KGU06-01 | 44.6 | 41.5 | 10.6 | 11 | |||||
1/4 | 10-KGU06-02 | 14 | 48.5 | 43 | 21 | |||||
3/8 | 10-KGU06-03 | 17 | 49.9 | 44.5 | 34 | |||||
8 | 1/8 | 10-KGU08-01 | 17 | 15.2 | 51.6 | 15.2 | 48.5 | 18.5 | 17.7 | 15 |
1/4 | 10-KGU08-02 | 55 | 49.5 | 23 | ||||||
3/8 | 10-KGU08-03 | 55.4 | 50 | 35 | ||||||
10 | 1/4 | 10-KGU10-02 | 19 | 18.5 | 60.5 | 18.5 | 55 | 21 | 28.4 | 30 |
3/8 | 10-KGU10-03 | 60.9 | 55.5 | 40 | ||||||
1/2 | 10-KGU10-04 | 22 | 64.1 | 57 | 65 | |||||
12 | 1/4 | 10-KGU12-02 | 22 | 20.9 | 64 | 20.9 | 58.5 | 22 | 45.4 | 32 |
3/8 | 10-KGU12-03 | 64.4 | 59 | 40 | ||||||
1/2 | 10-KGU12-04 | 67.6 | 60.5 | 65 |
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
10-KGU06-02 |
10-KGU06-M5 |
10-KGU10-03 |
10-KGU12-02 |
10-KGU12-03 |
10-KGU12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 330.30 ฿ 275.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M | 5×0.8 | ||
฿ 477.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 521.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 521.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 521.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา | วัสดุส่วนเกลียว | SUS303 |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว | สเปค | ISO class: 5 |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A | ตัวเลือก | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง