1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสามทางตัวทีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 10-KGT ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG

ข้อต่อสามทางตัวทีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 10-KGT ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 321.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· สายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง
· การทำความสะอาดเครื่องแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อเชื่อมต่อสาย ในทิศทาง 90° ทั้งสองด้าน และลดขนาดของสาย

ข้อต่อสามทางตัวทีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGT

ข้อต่อสามทางตัวทีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KGT

ข้อต่อสามทางตัวทีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KGT

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
รุ่นøD1บันทึก) ⌀D2L1L2QM1M2พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
(a)(b)ยูรีเทน
4610-KGT04-0612.810.419.5184.517166.55
6810-KGT06-0815.212.822.5205.318.51716.48
81010-KGT08-1018.515.226.52362118.527.214
101210-KGT10-1220.918.528.526.56.8222144.521

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของฟิตติ้งท่อสแตนเลสแบบสวมเร็ว ซีรีส์ 10-KG (อ้างอิง)

โครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของฟิตติ้งท่อสแตนเลสแบบสวมเร็ว ซีรีส์ 10-KG

Drawing แสดงโครงสร้างของฟิตติ้งท่อสแตนเลสแบบสวมเร็ว ซีรีส์ 10-KG

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางโพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะทำงาน-5 ถึง 60 °C กับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B 0203 (เกลียวท่อเรียว)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B 0211 Class 2 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีลส่วนเกลียวหมายเหตุ 2) มีหรือไม่มีซีล
ใช้จาระบีจาระบีใช้ฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ใช้ได้กับน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดปรึกษาผู้ผลิตเกี่ยวกับการใช้ของเหลวชนิดอื่น
นอกจากนี้ต้องรักษาความดันไฟกระชากให้ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงในรหัสสินค้าหากต้องการชนิดที่มาพร้อมซีล

วัสดุส่วนหลัก

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, POM
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
รหัสสินค้า
10-KGT04-06
10-KGT06-08
10-KGT08-10
10-KGT10-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 321.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 46

฿ 425.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 68

฿ 462.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 810

฿ 513.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อสามทาง (รูปตัวที) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 3
สี สีขาว สเปค ISO class: 5 สีปุ่มปลด สีขาว
สเปค ตามที่กำหนด N/A