1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอตัวผู้เสริมยาว 10-KGW ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG

ข้องอตัวผู้เสริมยาว 10-KGW ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·การใช้งานโดยทั่วไปเหมือนกับ ข้องอ เกลียวนอก
·ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดของฟิตติ้งพิเศษที่ตำแหน่งการวางท่อแตกต่างกัน

ข้องอตัวผู้เสริมยาว: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KGW

ข้องอตัวผู้เสริมยาว 10-KGW: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้องอตัวผู้เสริมยาว: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGW

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1บันทึก) ⌀D2L1L2* AMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
(กรัม)
ยูรีเทน
4M5 × 0.810-KGW04-M5810.48183032163.011
1/810-KGW04-01101036.638.54.023
1/410-KGW04-02144342.538
6M5 × 0.810-KGW06-M5812.882030.533.5173.011
1/810-KGW06-01101039.142.58.626
1/410-KGW06-021445.546.541
3/810-KGW06-031746.94867
81/810-KGW08-011215.2122342.64718.514.230
1/410-KGW08-0214495147
3/810-KGW08-031750.452.574
101/410-KGW10-021718.51726.55659.52123.866
3/810-KGW10-0357.46176
1/210-KGW10-042264.166145
121/410-KGW12-021720.91728.557622237.768
3/810-KGW12-0358.463.578
1/210-KGW12-042265.168.5147

 

*ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้งเกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

 

รหัสสินค้า
10-KGW06-M5
10-KGW10-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 477.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 6M5×0.8

฿ 146.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 10R1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา วัสดุส่วนเกลียว SUS303
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอกยาว
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว
สเปค ISO class: 5 สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A
ตัวเลือก ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว