(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 150 °C
· ชิ้นส่วนทองเหลือง: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·การใช้งานโดยทั่วไปเหมือนกับ ข้องอ เกลียวนอก
·ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดของฟิตติ้งพิเศษที่ตำแหน่งการวางท่อแตกต่างกัน
Outline drawing ข้องอ เกลียวนอก แบบยึด: KQB2W
(หน่วย: มม.)
ท่อที่ใช้งานได้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | เกลียวเชื่อมต่อ R, M | รุ่น | H (width across flats) | ⌀Dหมายเหตุ1) | L1 | L2 | A* | M | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2) (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | M5 × 0.8 | KQB2W23-M5 | 8 | 8.3 | 13.1 | 31.2 | 32.4 | 12 | 2.8 | 13.5 |
1/8 | KQB2W23-01S | 10 | 13.6 | 31.3 | 32.3 | 15.3 | ||||
1/4 | KQB2W23-02S | 14 | 35.1 | 34.5 | 34.7 | |||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQB2W04-M5 | 8 | 9.1 | 13.7 | 31.6 | 33.2 | 12.6 | 3 | 14.1 |
1/8 | KQB2W04-01S | 10 | 14.4 | 31.7 | 33.1 | 4 | 16.2 | |||
1/4 | KQB2W04-02S | 14 | 35.5 | 35.3 | 35.6 | |||||
ø6 | M5 × 0.8 | KQB2W06-M5 | 8 | 11.4 | 14.7 | 32.7 | 35.4 | 13.6 | 3 | 16 |
1/8 | KQB2W06-01S | 10 | 15.9 | 32.8 | 10.9 | 17.8 | ||||
1/4 | KQB2W06-02S | 14 | 36.6 | 37.6 | 37.2 | |||||
3/8 | KQB2W06-03S | 17 | 38 | 38.6 | 60.3 | |||||
ø8 | 1/8 | KQB2W08-01S | 12 | 13.7 | 18.6 | 37 | 40.7 | 16.1 | 20.5 | 28.9 |
1/4 | KQB2W08-02S | 14 | 19.1 | 40.2 | 42.3 | 39.2 | ||||
3/8 | KQB2W08-03S | 17 | 41.6 | 43.3 | 63.7 | |||||
ø10 | 1/4 | KQB2W10-02S | 14 | 16.6 | 21 | 46.6 | 50.2 | 17 | 33.5 | 42.1 |
3/8 | KQB2W10-03S | 17 | 45.9 | 49.1 | 64.5 | |||||
1/2 | KQB2W10-04S | 22 | 50.1 | 52 | 123 | |||||
ø12 | 1/4 | KQB2W12-02S | 14 | 18.7 | 22.6 | 47.7 | 52.3 | 18.6 | 47.7 | 46 |
3/8 | KQB2W12-03S | 17 | 23.6 | 49 | 53.2 | 58.2 | ||||
1/2 | KQB2W12-04S | 22 | 53.2 | 56.1 | 118 | |||||
ø16 | 3/8 | KQB2W16-03S | 19 | 24.6 | 26.3 | 57.6 | 64.1 | 20.8 | 71 | 89.6 |
1/2 | KQB2W16-04S | 22 | 27.3 | 61.4 | 66.6 | 100 | 116 |
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
ค่า ท่อ ไนล่อน ⌀16 เท่านั้น
ขนาดนิ้ว× เกลียว UNF/NPT,z ขนาดมิลลิเมตร× เกลียว G
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
⌀3.2 ถึง ⌀16, ⌀1/8 "ถึง ⌀1/2"
เชื่อมต่อเกลียว
M, R, Rc, UNF, NPT, G
อุณหภูมิของไหล
-5 ถึง 150 °C
ปราศจาก จาระบี
วัสดุท่อที่มี
FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชิ้นส่วน ทองเหลือง )
Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2
ลำดับที่ | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ปุ่มปลด | SUS304 |
2 | ไกด์ 1 | SUS304 |
3 | ไกด์ 2 | SUS304 |
4 | หัวจับ | SUS304 |
5 | ซีล | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
6 | ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก | C3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ) |
7 | ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอก | SUS316 |
8 | โอริง | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
9 | สตัด | C3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ) |
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ |
---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1) | -100 kPa ถึง 1 MPaNote2) |
ความดัน พิสูจน์ | 3.0 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อม และ ของไหลหมายเหตุ3) | -5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note2) |
สารหล่อลื่น | ปราศจากจาระบี |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 2) ตรวจสอบช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานของ สายลม
หมายเหตุ 3) ขอแนะนำให้คุณใช้ปลอกใน ในเงื่อนไขต่อไปนี้ (ยกเว้น ⌀3.2)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.28 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 1/8 | NPT | 1/8 | ||
฿ 520.26 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 1/8 | NPT | 1/4 | ||
฿ 335.87 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 5/32 | NPT | 1/8 | ||
฿ 438.97 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 5/32 | NPT | 1/4 | ||
฿ 217.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 248.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 248.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | G | 1/8 | ||
฿ 300.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | G | 1/4 | ||
฿ 207.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M | 5×0.8 | ||
฿ 126.00 ฿ 78.38 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 248.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 306.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 248.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | G | 1/8 | ||
฿ 300.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | G | 1/4 | ||
฿ 331.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | G | 3/8 | ||
฿ 243.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | M | 5×0.8 | ||
฿ 295.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT | 1/8 | ||
฿ 310.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT | 1/4 | ||
฿ 368.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT | 3/8 | ||
฿ 321.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 279.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 316.80 ฿ 263.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 331.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | G | 1/8 | ||
฿ 388.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | G | 1/4 | ||
฿ 414.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | G | 3/8 | ||
฿ 331.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/16 | NPT | 1/8 | ||
฿ 347.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/16 | NPT | 1/4 | ||
฿ 393.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/16 | NPT | 3/8 | ||
฿ 414.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 456.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 442.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 471.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | G | 1/4 | ||
฿ 497.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | G | 3/8 | ||
฿ 590.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | G | 1/2 | ||
฿ 492.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT | 1/4 | ||
฿ 539.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | NPT | 3/8 | ||
฿ 621.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT | 1/2 | ||
฿ 417.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 533.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 481.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | R | 1/2 | ||
฿ 464.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | G | 1/4 | ||
฿ 611.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | G | 3/8 | ||
฿ 704.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | G | 1/2 | ||
฿ 684.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT | 1/4 | ||
฿ 626.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT | 3/8 | ||
฿ 673.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT | 1/2 | ||
฿ 1,030.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 16 | R | 3/8 | ||
฿ 1,056.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 16 | R | 1/2 | ||
฿ 1,030.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 16 | G | 3/8 | ||
฿ 1,088.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 16 | G | 1/2 | ||
฿ 269.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | R | 1/8 | ||
฿ 300.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | R | 1/4 | ||
฿ 274.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | M | 5×0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอกยาว |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 150 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง